Monitoramento seguro da integridade de poços de petróleo e gás
Maior eficiência e transparência do sistema
O monitoramento periódico da integridade dos poços está se tornando cada vez mais desafiador para os operadores de poços de petróleo e gás, em um contexto de escassez de mão de obra qualificada e de exigências regulatórias cada vez mais rigorosas. Como os poços geralmente estão localizados em áreas remotas, equipes de especialistas treinados precisam se deslocar até esses locais, o que pode representar riscos para o pessoal. No local, a pressão do anel e da tubulação é medida, analisada e registrada manualmente. Esse processo trabalhoso fornece apenas um instantâneo da condição, consome recursos valiosos e torna as operações e a manutenção caras. Com as soluções IIoT da WIKA, os locais de medição relevantes podem ser registrados digitalmente usando sensores sem fio, sem a necessidade de instalar um único cabo.
Isso aumenta a visibilidade do sistema para mais de 99 %. Para fins de documentação, não é necessário ler, registrar e transferir valores para um sistema no local, o que reduz as inspeções físicas em mais de 75 %. Em caso de um evento relacionado à integridade, o dispositivo inteligente WIKA IIoT envia um alarme para a plataforma. O técnico responsável é informado diretamente e pode monitorar o histórico e as condições do poço a partir da sala de controle, tomar as medidas adequadas e responder rapidamente.
Dispositivos inteligentes da IIoT
- Configuração específica dos limites de alarme e valores limiares
- Fonte de alimentação própria via bateria
- Diferenciação entre estado-alvo e estado crítico
- Avaliação no local por meio de indicação mecânica ou aplicativo
Conectividade
- Distâncias de transmissão sem fio de até 10 km comLoRaWAN®
- Instrumentos operados por bateria com até 5 anos de vida útil da bateria
- Gerenciamento de rede seguro e profissional
- Criptografia segura de dados de ponta a ponta
- Arquitetura escalável
Aplicação e plataforma
A WIKA oferece uma solução universal e autônoma de monitoramento de integridade para acesso remoto a poços de petróleo e gás. Inclui documentação automatizada, visualização do estado, deteção de anomalias com gestão simplificada de alertas para uma resposta rápida em caso de eventos de integridade. A troca de dados para sistemas proprietários é facilmente possível. Solicite uma demonstração ao vivo para obter mais detalhes.
O que significa “integridade do poço” na indústria de petróleo e gás?
A integridade do poço refere-se à manutenção da integridade permanente dos poços ao longo de todo o ciclo de produção e vida útil. Isso inclui a estanqueidade hidráulica para evitar movimentos descontrolados de material ou pressão entre o poço, as camadas geológicas e a superfície. Garantir a integridade dos poços é fundamental para a extração segura de petróleo e gás, o uso da energia geotérmica e a proteção das águas subterrâneas e da água potável. Isso exige tanto medidas de alta qualidade no processo de perfuração quanto um monitoramento contínuo da integridade durante a operação.
Quais são os principais aspectos da integralidade do poço?
Os aspectos centrais incluem:
- Tecnologia e engenharia de perfuração (revestimento, tubulação, cimentação)
- Teste de estanqueidade (por exemplo, testes de pressão/vazamento, CBL, teste funcional)
- Monitoramento da pressão quase em tempo real (pressão do anel/tubulação)
- Barreiras mecânicas e hidráulicas
- Relatórios e documentação
- Medições regulares e análises de condição
- Processos definidos para garantir a integridade em todas as fases operacionais
Como é garantida a integridade do poço?
Isso é garantido por uma combinação dos seguintes fatores:
- Monitoramento remoto de pontos de medição críticos
- Detecção precoce de anomalias
- Limites de alarme claramente definidos
- Redução das inspeções presenciais
- E também o uso de sistemas digitais inteligentes para garantir eficiência, transparência e minimização de riscos
Soluções modernas de IIoT, como as da WIKA, permitem um monitoramento automatizado, sem fio e escalável, possibilitando que os operadores garantam com confiabilidade a integridade de seus poços, mesmo em áreas remotas.
Benefícios
Vamos encontrar a melhor solução juntos.
Os especialistas da WIKA terão prazer em ajudá-lo com seu projeto. Aconselhamos você com base em nossa ampla experiência em diversos setores. Nossas equipes locais fornecem orientações iniciais sobre design, recomendações sobre hardware e redes, além de oferecer suporte na implementação de software e painéis de controle. Entre em contato conosco diretamente.