Monitoramento remoto de cilindros de gás
Fator de custo subestimado
Os custos de manuseio e monitoramento dos cilindros de gás podem rapidamente exceder muitas vezes o valor material do gás. Levando em consideração os custos de produção e retrabalho causados por cilindros de gás vazios, um parque industrial típico pode rapidamente atingir um valor de cinco dígitos. Um dos maiores desafios é a ampla distribuição de cilindros de gás dentro das fábricas. As inspeções manuais programadas e as instruções de trabalho devem garantir uma operação segura.
Em sistemas críticos, cilindros sobressalentes adicionais são armazenados perto do cilindro ativo. Se for detectado um cilindro de gás vazio durante as inspeções manuais, o cilindro é substituído. Se for um cilindro de gás crítico, ele deve ser substituído imediatamente. Essa substituição descoordenada aumenta significativamente os custos logísticos internos em comparação com uma substituição planejada.
Com o “Gas Cylinder Manager” da WIKA, a pressão atual do cilindro de gás pode ser monitorada remotamente usando medidores de pressão operados por bateria. O estado atual dos cilindros de gás pode ser monitorado a partir do conforto da sua mesa e uma substituição estruturada pode ser planejada. Essa transparência economiza custos de mão de obra e minimiza a necessidade de substituição de cilindros.
Instrumentos inteligentes de IIoT
- Configuração específica dos limites de alarme e valores limiares
- Fonte de alimentação própria via bateria
- Diferenciação entre estado-alvo e estado crítico
- Avaliação no local por meio de indicação mecânica ou aplicativo
- Também disponível para áreas explosivas
Conectividade
- Gerenciamento de rede seguro e profissional
- Criptografia segura de dados de ponta a ponta
- Arquitetura escalável
- Conexão de algumas centenas de sensores com apenas um gateway
- Transmissão de dados confiável viaLoRaWAN®,mioty® ou rede móvel
Benefícios
Vamos encontrar a melhor solução juntos.
Os especialistas da WIKA terão prazer em ajudá-lo com seu projeto. Aconselhamos você com base em nossa ampla experiência em diversos setores. Nossas equipes locais fornecem orientações iniciais sobre design, recomendações sobre hardware e redes, além de oferecer suporte na implementação de software e painéis de controle. Entre em contato conosco diretamente.