- Tanques criogênicos
- Soldagem e outros equipamentos industriais
- Válvulas com reguladores de pressão integrados
- Armários de gás
- Gases medicinais
- Hidrogênio
- Acessórios WIKA para GNL e GNV
- Aparelho respiratório de proteção
- Sistemas de fornecimento e controle de gás
- Cilindro/Válvulas manifolds
- Sistemas gasosos de combate a incêndio
- Geradores de nitrogênio e oxigênio
- Misturadores de gás
Os misturadores de gás são sistemas que conseguem misturar dois ou mais gases provenientes de cilindros. A mistura de gases produzida permite evitar o uso de cilindros de gás pré-misturados, que são caros.
A principal aplicação consiste em obter misturas gasosas com dois ou três componentes a partir dos gases fornecidos, como argônio, oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono.
Os misturadores de gás e sistemas de mistura de gases são utilizados em diversas aplicações industriais e analíticas que requerem um grande volume de mistura gasosa. Entre esse casos, incluem-se o acondicionamento em atmosfera protetora para a indústria alimentícia, a soldagem na indústria automotiva, a fabricação de vidro, etc.
Esse processo é especialmente útil se o consumo de gás for alto, se forem utilizadas misturas raras ou se a composição do gás tiver que ser alterada com frequência. Os locais de medição podem incluir medidores de pressão mecânicos, como o 213.53, e também sensores de pressão, como o O-10.