Manutenção preditiva de máquinas rotativas

Evite tempo de inatividade devido à detecção de erros em um estágio inicial

Asystom_en-co

O desempenho dos processos industriais depende da operação confiável de máquinas como motores, transportadores, rolamentos, caixas de engrenagens, bombas, compressores, etc., em todo o local. As quebras inesperadas de equipamentos levam ao aumento dos custos, à perda de receita e à redução da produtividade. O monitoramento ativo da integridade dos equipamentos e o gerenciamento inteligente de ativos são essenciais, independentemente da idade, condição ou modelo. As soluções IIoT da WIKA permitem a transformação da sua estratégia de manutenção.

Após a instalação rápida e simples do sensor no equipamento crítico, um algoritmo exclusivo de aprendizado de máquina supervisiona e analisa a condição do ativo em intervalos curtos, permitindo a mudança da manutenção reativa para a preditiva. Essa capacidade garante o monitoramento quase universal de todos os tipos de equipamentos industriais, fornecendo vigilância personalizada para atender às necessidades específicas de cada tipo. O “Rotating Machinery Manager” da WIKA foi projetado para detectar anomalias e fornecer diagnósticos precisos em um estágio muito inicial.

AsystomSentinelAtex_en-co_1

Instrumentos inteligentes de IIoT

  • O farol multissensor ajuda a detectar sinais precoces de anomalias com dados de ultrassom, vibração e temperatura.
  • Autonomia de até 10 anos utilizando baterias AA de íon-lítio substituíveis
  • Transmissão de dados sem fio via soluçãoLoRaWAN®, alcance muito longo de até 10 km
  • Os dados são protegidos desde o ponto de captura até o seu banco de dados.
AsystomDashboard_en-co

Benefícios

Vamos encontrar a melhor solução juntos.

Os especialistas da WIKA terão prazer em ajudá-lo com seu projeto. Aconselhamos você com base em nossa ampla experiência em diversos setores. Nossas equipes locais fornecem orientações iniciais sobre design, recomendações sobre hardware e redes, além de oferecer suporte na implementação de software e painéis de controle. Entre em contato conosco diretamente.

O que torna o “Rotating Machinery Manager” da WIKA tão único?

A sonda multissensor avançada detecta anomalias em um estágio inicial, medindo temperatura, ultrassom e vibração. Graças à fácil instalação, que não requer fiação do sensor, e ao uso de LoRaWAN® e operação com bateria, é possível acessar remotamente os parâmetros da máquina, aumentando a transparência e a disponibilidade. Além disso, um algoritmo de aprendizado de máquina alivia a equipe de manutenção.