Estações de reabastecimento2: Uma tecnologia chave para a mobilidade livre de emissões

MaximatorHeader_en-co

O termopar de alta pressão TC90 da WIKA no distribuidor MAX 1.5 garante um reabastecimento suave

O hidrogênio é considerado a chave para a mobilidade livre de emissões – especialmente no transporte de mercadorias pesadas. No entanto, para uso generalizado, a infraestrutura dos postos de abastecimento2 deve ser expandida. Com o MAX Dispenser 1.5, a Maximator Hydrogen desenvolveu uma solução inovadora que permite um reabastecimento de hidrogênio rápido, seguro e econômico, graças ao monitoramento preciso da temperatura com o termopar de alta pressão TC90 da WIKA.

"Hidrogênio Maximator"

MaximatorLukasRainer2_en-co

“A criação de uma infraestrutura confiável é crucial para acelerar a introdução de veículos movidos a hidrogênio. Estamos trabalhando na expansão e também contamos com a cooperação com parceiros como a WIKA.”

Lukas Rainer
Líder de desenvolvimento executivo, Hidrogênio Maximator


Desafio

A política força uma mudança de curso

O hidrogênio é a menor e mais leve molécula química, mas seu papel na transição energética é enorme. No setor de transporte, o hidrogênio é visto como uma alternativa promissora aos combustíveis fósseis – especialmente para o transporte de mercadorias pesadas, que é uma das maiores fontes de emissões deO2. Para reduzir essas emissões, os políticos estão planejando uma mudança de rumo: de acordo com as diretrizes da UE, um terço dos caminhões recém-registrados deve ser equipado com acionamentos elétricos ou células de combustível até 2030.

A expansão da infraestrutura de hidrogênio como um desafio fundamental

De acordo com o regulamento da UE sobre a implantação de infraestruturas de combustíveis alternativos (AFIR), deve haver pelo menos uma estação de reabastecimento de hidrogênio acessível ao nosso aufragem a cada 200 quilômetros ao longo da rede de transporte transeuropeia (TEN-T) e em todos os nós urbanos a partir de 2030. A UE está atualmente fornecendo 422 milhões de euros em financiamento para projetos que promovem a infraestrutura de reabastecimento e carregamento de combustíveis alternativos, incluindo 35 estações de reabastecimento de hidrogênio para caminhões, ônibus e automóveis.

Solução

Reabastecimento de hidrogênio – uma empresa para especialistas

Para suas soluções, a Maximator Hydrogen utiliza o conhecimento e a experiência da WIKA, fornecedora líder mundial de soluções de sensores em medição de pressão e temperatura. Um exemplo da estreita cooperação é o uso do termopar de alta pressão TC90 da WIKA no MAX Dispenser 1.5, um “dispensador” tecnicamente sofisticado para enchimento de veículos movidos a hidrogênio de acordo com o padrão de reabastecimento SAE J2601.

Termopar de alta pressão TC90

O monitoramento preciso da temperatura do hidrogênio evita o superaquecimento do tanque e protege o sistema de danos. O distribuidor MAX 1.5 utiliza o termopar de alta pressão TC90 da WIKA para este propósito. A temperatura do hidrogênio entrante é registrada no lado de entrada do dispensador e a temperatura de enchimento é monitorada de forma redundante com dois sensores TC90 no conjunto de saída. Assim, é garantido que este permaneça entre -40 °C e -17,5 °C de acordo com SAE J2601.


Benefícios


“Três fatores decisivos falaram a favor da escolha do TC90 da WIKA: sua contenção de pressão até pelo menos 1034 bar, o curto tempo de resposta e o certificado ATEX, que permite que ele seja usado em áreas classificadas.”

Maik Wenderott
Comprador Estratégico, Maximator Hydrogen

MaximatorLukasRainer_en-co

O produto: termopar de alta pressão TC90

  • O TC90 é compacto e projetado para tarefas de medição em pequenas dimensões de tubos nominais.
  • Sua ponta da sonda pode suportar pressões de até 1034 bar que ocorrem em estações de reabastecimento de hidrogênio, mesmo quando não está protegida.
  • A versão com conexão rosqueada de alta pressão, dá ao TC90 a força necessária e mantém o local de medição vedado de forma confiável.
  • Todos os componentes molhados são feitos de materiais compatíveis com2.
  • Certificação ATEX, que permite que o TC90 seja utilizado em áreas classificadas.
TC90_en-co

Soluções, produtos e tecnologias relacionadas


Fatos interessantes

Reabastecimento seguro de hidrogênio – requisitos e padrões

■ Sistemas de alta pressão: Os atuais veículos com célula de combustível utilizam tanques com uma pressão de operação de 350 ou 700 bar
■ Requisitos de segurança: Reabastecimento sob alta pressão exige os mais altos padrões de segurança
■ Customer: O reabastecimento deve ser tão fácil quanto para a gasolina ou diesel, para alcançar ampla aceitação
■ SAE J2601 padrão: Este padrão regula a pressão máxima e a temperatura máxima durante o processo de reabastecimento.
■ Controle térmico: Pressão precisa e controle de temperatura evita danos materiais e garante processos seguros

Hidrogênio Maximator – Infraestrutura para mobilidade de hidrogênio

■ Fundação da empresa: Fundada 2019, sede em Nordhausen, Alemanha
■ Foco principal: desenvolvimento e expansão de estações de reabastecimento de hidrogênio em todo o mundo
■ Presença internacional: Mais de 80 sistemas em uso até o final de 2025 – na Suíça, 17 de 18 são da Maximator Hydrogen
■ Objetivo: Contribuindo para a transição da mobilidade através da construção de uma infraestrutura confiável H2

O hidrogênio se torna uma alternativa real ao diesel

Curto tempo de reabastecimento e um preço competitivo são cruciais para a aceitação pelos clientes finais. Graças a sistemas inovadores como o dispensador MAX 1,5, o reabastecimento rápido já é uma realidade. O preço do hidrogênio também estava no mesmo nível do diesel antes da pandemia. A médio prazo, a tecnologia pode tornar-se competitiva e contribuir significativamente para a mobilidade livre de emissões.


Contato

Se você também gostaria de otimizar sua infraestrutura2 com o termopar de alta pressão TC90 da WIKA, não hesite em entrar em contato conosco: