SOLUÇÕES EM:
Se tem WIKA, tem tecnologia e precisão que
otimizam processos, aumentam a segurança
e garantem máxima performance.
Conheça as aplicações para a sua indústria!
Modelo TC80
Termômetro de alta temperatura
Versão reta do termopar conforme DIN 50446
Benefícios:
- Alta resistência à corrosão
- Fácil integração em sistemas
- Compatível com normas internacionais
- Suporta temperaturas até 1.600 °C
- Poço termométrico em aço resistente ao calor ou cerâmica