Conectividade

IIoT_Connectivity_Image2_resize

Infraestrutura em rede

Nossa experiência como parceiro de soluções do setor nos mostrou repetidamente que a coleta de parâmetros da planta e outros dados é crucial para uma operação confiável e, portanto, a chave para a competitividade. Para criar uma infraestrutura digital em rede, os pontos de medição das instalações – que muitas vezes estão amplamente distribuídos – precisam ser digitalizados e integrados aos sistemas existentes.

Para alcançar isso da forma mais eficiente possível, a WIKA se especializou em fornecer soluções IIoT simples, rápidas e escaláveis para a transmissão de valores medidos. Sensores autoalimentados enviam seus valores medidos sem fio para um gateway por meio de uma rede de longa distância e baixa potência (LPWAN). A partir daí, os dados são encaminhados para um servidor de rede central, descriptografados e transmitidos para seus sistemas por meio de interfaces. A WIKA apoia você no planejamento, implementação e integração da sua rede LPWAN privada.

Transmissão de dados escalável

A WIKA oferece uma variedade de tecnologias de comunicação para transmissão de dados segura e confiável – tanto redes privadas, comoLoRaWAN® emioty®, quanto redes públicas celulares, como LTE/5G, LTE-M e NB-IoT.

Além da seleção da tecnologia de transmissão ideal, o sucesso da digitalização no campo também depende da escalabilidade contínua. O elemento mais importante aqui é o servidor de rede, que gerencia os terminais de forma centralizada. Independentemente de sua planta ter um ou vários milhares de pontos de medição, a WIKA, em conjunto com seu parceiroLORIOT®, oferece uma solução padronizada e, portanto, preparada para o futuro.

Troca segura de informações

A conectividade envolve mais do que apenas conectar dispositivos entre si – é fundamental que as conexões sejam seguras e confiáveis. Seja para transmissão de dados entre dispositivos IIoT em campo ou entre gateways e servidores, a WIKA oferece padrões industriais, criptografia e métodos de autenticação seguros. Com gerenciamento de rede profissional altamente escalável, criptografia de ponta a ponta e os mais recentes recursos de segurança de TI de última geração, garantimos que seus dados estejam protegidos de maneira ideal em todas as etapas.

Como a segurança dos seus dados é fundamental, nossas soluções em nuvem são hospedadas em centros de dados certificados. Como alternativa, fornecemos todas as soluções no local. O servidor de rede é instalado localmente nas instalações da sua empresa. A WIKA e sua parceiraLORIOT® também são certificadas de acordo com as normas ISO 9001 e ISO 27001.

Logo_LoRaWAN_738x240


LoRaWAN® é um protocolo LPWAN amplamente utilizado. Oferece conectividade segura e escalável para IIoT. O LoRaWAN® permite configurar uma rede privada que garante a segurança dos dados e possibilita um gerenciamento eficiente dos dispositivos.

Mioty_Logo_738x267


A aliançamioty® é uma comunidade de fornecedores e usuários de IIoT que desenvolveuo mioty®, uma tecnologia LPWAN conjunta para a indústria. Como membro fundador, a WIKA apoia esta solução inovadora.A mioty® oferece comunicação de baixo consumo energético com longo alcance. O protocolo sem fio é ideal para aplicações IIoT com longas distâncias e terrenos desafiadores.

Logo_Loriot_738x166

A LORIOT® foi fundada na Suíça em 2015 e é uma empresa líder especializada na implementação e operação de redes IIoT para empresas em todo o mundo. Coma LORIOT® como parceira e nossos especialistas internos em TI e tecnologia operacional (OT), oferecemos suporte desde a fase de concepção até a implementação da sua solução.


Saiba mais sobre nossas soluções IIoT: