Células de carga de ponto único

Células de carga de ponto único da WIKA: excelente qualidade

As células de carga de ponto único são concebidas como um tipo específico de transdutores de força para utilização em equipamentos de pesagem. Geralmente, eles funcionam com extensômetros, que detectam com precisão a força vertical e a convertem em um sinal elétrico. Assim, elas permitem precisões de medição muito elevadas, inferiores a 0,2 %Fnom, para sistemas de pesagem. As células de carga de ponto único são utilizadas em uma ampla variedade de áreas de aplicação, incluindo balanças de plataforma, de envase, de correia e de embalagem, sistemas de teste dinâmico, bem como balanças eletrônicas de precisão, de etiquetagem de preços e industriais. Graças ao seu design compacto, muitos modelos ocupam pouco espaço e permitem uma instalação flexível, mesmo em instalações com espaço limitado. Além das células de carga de ponto único, a WIKA também oferece todas as outras geometrias típicas e amplamente utilizadas de células de carga, tais como vigas de flexão e cisalhamento, células de carga tipo S, células de carga tipo cartucho e células de carga de compressão. Além disso, estão disponíveis kits de montagem correspondentes e módulos de pesagem completos.


O que é uma célula de carga de ponto único?

As células de carga de ponto único, também conhecidas como células de carga para plataformas, são transdutores de força projetados especificamente para uso em balanças de plataforma. Eles detectam a carga exercida sobre a placa de pesagem e a convertem em um sinal elétrico proporcional. Devido ao seu design compacto, podem ser facilmente integrados em uma ampla variedade de modelos de balanças. O corpo de medição interno reage à carga aplicada com uma deformação definida, resultando em valores de medição confiáveis e reproduzíveis. Dependendo da versão, uma célula de carga de ponto único também é adequada para aplicações com requisitos de alta precisão e para uso em balanças de até aproximadamente 600 kg.

Como funciona uma célula de carga de ponto único?

As células de carga de ponto único da WIKA utilizam o princípio dos extensômetros. Quando uma carga é aplicada à célula, a forma do corpo de medição sofre uma ligeira alteração. Os extensômetros fixados ao corpo de medição detectam essa variação por meio de um aumento ou diminuição mensurável de sua resistência elétrica. Isso ocorre porque as estruturas condutoras dos extensômetros sofrem alterações geométricas quando esticadas ou comprimidas, fazendo com que sua resistência varie proporcionalmente de forma linear. Quando combinadas em um circuito em ponte de Wheatstone, essas variações mínimas de resistência são registradas com precisão e processadas para gerar um sinal de saída utilizável. Isso permite que o sistema eletrônico detecte até mesmo pequenas variações de carga de forma confiável e estável.

Em que difere uma célula de carga de ponto único dos outros tipos de células de carga?

As células de carga de ponto único são projetadas para a transmissão centralizada da carga e alturas de instalação reduzidas, e fornecem valores de medição estáveis e consistentes, mesmo com cargas ligeiramente deslocadas. Ao integrar a compensação de carga nos cantos necessária em seu projeto, eles não precisam de uma combinação de vários sensores. Outros tipos de células de carga são projetados para finalidades diferentes; as células de carga de flexão e de cisalhamento são otimizadas para faixas de carga mais elevadas e aplicações robustas, enquanto as células de carga do tipo S são utilizadas principalmente para medir forças de tração e compressão.

Como escolher a célula de carga de ponto único adequada para uma aplicação específica?

A seleção baseia-se principalmente na capacidade de carga necessária ou na carga nominal, na precisão desejada, na geometria e no tamanho da plataforma. Além disso, as condições ambientais – como temperatura, umidade ou vibração – devem ser levadas em consideração, pois influenciam o material e o grau de proteção contra a penetração (por exemplo, aço inoxidável, IP65–IP68). Para uma medição estável, também são importantes uma montagem mecânica correta, uma instalação limpa e uma conexão elétrica adequada. A célula de carga de ponto único adequada não só se adapta de maneira ideal à aplicação do ponto de vista mecânico, elétrico e funcional, como também pode ser utilizada de forma confiável e econômica durante a operação.