Células de carga de compressão

Células de carga de compressão da WIKA: robusta com maior exatidão

As células de carga de compressão em design compacto ou como pino roscador são adequadas para medições estáticas e dinâmicas no fluxo de força direto. Eles são usados principalmente para pesagem de alta precisão de tanques e contêineres pesados, que podem pesar até 300 toneladas por suporte. Em combinação com os kits de montagem apropriados, a força de peso não é apenas transferida de forma ideal, mas também uma proteção contra decolagem também está integrada.