Przyrządy do mierzenia siły są wykorzystywane we wszystkich rodzajach zastosowań - od techniki rolniczej po budowę maszyn. Pewność i precyzja mierzenia mają fundamentalne znaczenie. Aby to zapewnić, konieczna jest regularna kalibracja przetworników siły, czujników wagowych, przetworników siły ściskającej i wielu innych.
Twoje korzyści
- Referencje o wysokiej precyzji
- Serwis i przyrząd zastępczy z jednego źródła
- Szybki czas realizacji zamówień
- Wiedza techniczna
Specjalne właściwości
- Akredytacja DAkkS zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17025 dla badań technicznych
- Rodzaj świadectwa: 3.1 świadectwo kontroli, świadectwo kalibracji DAkkS
- Zakresy pomiarowe:
50 N do 200 kN z niepewnością mierzenia 0,1% w kierunku siły rozciągającej i ściskającej zgodnie z DKD-R 3-3 i DIN EN ISO 376 (świadectwo kontroli wg ISO 17025) oraz
50 N* do 6 MN z dokładnością systemu 0,5% w kierunku siły rozciągającej i ściskającej (świadectwo kontroli 3.1 zgodnie z DIN EN 10204)
*najmniejszy punkt mierzenia
Kalibrowalny sprzęt do mierzenia
Kalibrujemy i regulujemy niezależnie od producenta
- Belki zginane / belki ścinane
- Przetworniki sił ściskających
- Hydrauliczne przetworniki siły
- Sworznie pomiarowe
- Pierścieniowe przetworniki siły
- Specjalne przetworniki siły
- Czujniki wagowe
- Przetworniki sił ściskających/rozciągających
- Przetworniki naprężenia
- Elektronika
- Przyrządy do testowania