1. Produkty
  2. Pomiar temperatury
  3. Termometry rezystancyjne
Powrót do przeglądu
Model TR60

Termometr oporowy wewnętrzny/zewnętrzny

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 60.60 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Pomiar temperatury otoczenia
  • Klimatyzowane pomieszczenia, chłodnie, magazyny, magazyny ziarna, słodownie itp.

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujnika od -40 do +80 °C [-40 ... +176 °F]
  • Nadajnik dostępny opcjonalnie
  • Odporna na uderzenia plastikowa obudowa
  • Wersje zabezpieczone przed wybuchem

Opis

Zewnętrzny termometr rezystancyjny
Ta wersja posiada zamkniętą rurkę czujnika i jest przeznaczona do wilgotnych lub wilgotnych pomieszczeń i zastosowań zewnętrznych. Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem dostępne są wersje iskrobezpieczne.

Wewnętrzny termometr rezystancyjny
Ta wersja jest przeznaczona do suchych pomieszczeń. Rurka wokół czujnika jest perforowana. W wyniku tej perforacji czujnik jest w bezpośrednim kontakcie z otaczającym powietrzem. Znacznie poprawia to czas reakcji. Zakres zastosowań jest rozszerzony przez dodanie opcjonalnych nadajników analogowych lub cyfrowych.