Rozwiązania w zakresie średniego napięcia
Inteligentniejsze monitorowanie stanu w sieciach dystrybucji energii
Niezawodne sieci średniego napięcia mają zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego i wydajnego dystrybucji energii w obiektach przemysłowych, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej oraz w zastosowaniach infrastrukturalnych. Obecnie operatorzy potrzebują kompleksowego wglądu w stan zasobów, aby móc wcześnie identyfikować zagrożenia i zapewnić długoterminową niezawodność sieci.
Firma WIKA wspiera operatorów rozdzielnic średniego napięcia (SN) izolowanych gazem oraz rozdzielnic średniego napięcia (SN) izolowanych powietrzem, oferując im inteligentne rozwiązania w zakresie monitorowania stanu technicznego oraz cyfrowego monitorowania zasobów. Łącząc technologie pomiarowe, rozwiązania cyfrowe, wiedzę specjalistyczną w zakresie zastosowań oraz usługi firmy WIKA, pomagamy operatorom lepiej zrozumieć stan ich aktywów i wdrażać skuteczne strategie konserwacji.
Wczesne wykrywanie krytycznych stanów aktywów
Wiele uszkodzeń w rozdzielnicach średniego napięcia rozwija się stopniowo. Zjawiska wyładowań częściowych, anomalie temperaturowe oraz problemy związane z izolacją często pozostają niewykryte, dopóki nie wpłyną na wydajność sieci lub nie spowodują nieoczekiwanych przestojów.
Tradycyjne metody konserwacji coraz częściej napotykają swoje ograniczenia. Operatorzy muszą na bieżąco monitorować stan techniczny aktywów, aby wcześnie wykrywać zagrożenia, usprawniać planowanie konserwacji oraz zapewnić niezawodną eksploatację przez cały cykl życia aktywów.
Inteligentne monitorowanie stanu sieci średniego napięcia
Firma WIKA łączy technologie monitorowania wyładowań częściowych, monitorowania temperatury oraz cyfrowego monitorowania zasobów w kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla rozdzielnic średniego napięcia.
Dzięki ciągłemu gromadzeniu i analizowaniu danych dotyczących stanu urządzeń operatorzy zyskują wczesny wgląd w pojawiające się problemy i mogą skuteczniej planować działania konserwacyjne. Technologie monitorowania cyfrowego zapewniają przejrzysty dostęp do informacji o zasobach i wspierają podejmowanie decyzji opartych na danych w całym cyklu życia sprzętu.
Pomaga to zwiększyć dostępność aktywów, ograniczyć ryzyko operacyjne oraz poprawić długoterminową niezawodność sieci średniego napięcia.
Wśród naszych najciekawszych rozwiązań znajdują się
GD-20 | Monitorowanie gęstości gazu
GDM-063 | Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji
Portfolio | Measure. Monitor. Ograniczyć stosowanie SF₆ w całym cyklu życia.
Wspólnie znajdźmy najlepsze rozwiązanie.
Wypełnij formularz, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą, oferując dostosowane do Twoich potrzeb porady i wsparcie.