SENSeOR to zaawansowane rozwiązanie do monitorowania wyładowań częściowych i temperatury w rozdzielnicach średniego napięcia. Wykorzystuje ono najnowszą technologię czujników fal akustycznych powierzchniowych i ultra wysokich częstotliwości, a także zintegrowaną platformę IIoT w celu poprawy bezpieczeństwa, wydajności i trwałości rozdzielnic średniego napięcia.
Dzięki zastosowaniu systemów monitorowania stanu można zapobiec około 75% awarii poprzez wczesne wykrywanie usterek, co pozwala zmniejszyć zarówno koszty konserwacji, jak i częstotliwość jej wykonywania.
Dzięki zastosowaniu anten UHF czytnik modelu AMS01 odbiera sygnały wyładowań częściowych i czujników temperatury SAW w celu pomiaru temperatury przewodów pod napięciem i może monitorować warunki otoczenia. Wszystkie dane są udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem platformy IIoT.
Urządzenie może być używane wyłącznie w metalowych wnękach, takich jak szafy sterownicze.
Jest zgodne z normą IEC 62271, dzięki czemu może być używane w rozdzielnicach na całym świecie bez konieczności uzyskania licencji.