- Wiedza
- Historie sukcesu
- Precyzyjne monitorowanie temperatury zapewniające wydajność procesów z wykorzystaniem amin
Precyzyjne monitorowanie temperatury zapewniające wydajność procesów z wykorzystaniem amin
Miniaturowa termopara wielopunktowa modelu TC96-M firmy WIKA dostarcza firmie Chevron dane w czasie rzeczywistym, umożliwiające optymalizację procesu oczyszczania gazu
Aby zapewnić bardziej wydajną i stabilną pracę swoich reaktorów aminowych, firma Chevron postawiła na technologię pomiarową firmy WIKA. Miniaturowa termopara wielopunktowa modelu TC96-M, opracowana przez firmę WIKA specjalnie dla rafinerii w Pascagoula w stanie Mississippi w USA, mierzy rozkład temperatury wzdłuż kolumny – serca procesu, w ramach którego z strumienia gazu usuwane są CO₂ i H₂S. W czasie rzeczywistym i bez ingerencji w pracę zakładu. Uzyskane dane umożliwiają ukierunkowaną kontrolę stref reakcji, zmniejszają zużycie energii i zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji.
„Dane dotyczące temperatury opowiadają historie. „Naszym zadaniem było sprawienie, by te historie stały się przystępne dla firmy Chevron, a tym samym pozwoliły na nowe spojrzenie na kwestię wydajności”.
„Nasze rozwiązanie łączy technologię pomiarową ze znajomością procesów – to właśnie prawdziwa przejrzystość w zakładzie”.
Robert Torgerson
Dyrektor ds. technologii i aplikacji
Miniaturowy termoparowy czujnik wielopunktowy typu TC96-M o długości 20 m został umieszczony w specjalnie wyprodukowanej skrzyni transportowej.
- Pomiar wielopunktowy na odcinkach o długości do 20 m
- Termopary typu K bez uziemienia
- Solidne prowadnice ochronne do mediów agresywnych chemicznie
- Bezpośrednia integracja z systemami sterowania procesami
- Projekt dostosowany do potrzeb klienta bez przestojów w zakładzie
“Dzięki kompleksowemu cyfrowemu monitorowaniu gazu SF6 w rozdzielnicach zapewniamy wykrywanie wycieków tak szybko, jak to możliwe i znacznie szybciej niż w przypadku klasycznych gęstościomierzy gazowych. Pozwala nam to zmniejszyć emisję SF6 poprzez szybsze rozpoczęcie naprawy. WIKA pomaga nam osiągnąć nasz cel, jakim jest redukcja emisji SF6."
Thomas Wijnhoven
Asset Manager Substations, Elia Group
Dowiedz się więcej o sukcesach naszych klientów
Skontaktuj się z nami
Czy chcieliby Państwo zapewnić większą przejrzystość swoich procesów i jednocześnie poprawić stabilność pracy zakładu?
Zapraszamy do kontaktu z nami – chętnie Państwu pomożemy.