Termopary wielopunktowe są często używane do pomiaru profili temperaturowych w reaktorach lub składach paliwa lub do wykrywania tak zwanych "gorących punktów".
Poszczególne punkty pomiarowe są nadziewane lub wciągane do zewnętrznej rury ochronnej. Punkty pomiarowe są umieszczone na różnych poziomach w zależności od zastosowania. W zależności od potrzeb klienta, rura ochronna jest następnie montowana z przyłączem procesowym do bezpośredniego montażu lub wewnątrz rury prowadzącej. Zaciski przyłączeniowe lub przetworniki temperatury są umieszczane w obudowie przyłączeniowej, która jest elementem termopary wielopunktowej lub może być montowana oddzielnie, np. na ścianie lub rurociągu.
Te podzespoły są używane, gdy wymagany jest profil temperatury, a masa lub rozmiar czujnika jest ograniczeniem. Mogą być budowane w wielu różnych konfiguracjach, aby dopasować je do konkretnego zastosowania.
Na przykład, w niektórych zastosowaniach możliwe jest dodanie do termopary wielopunktowej możliwości przemieszczania się. Pozwala to na ciągłe gromadzenie danych na całej długości skoku przesuwu. Funkcja ta może pomóc w gromadzeniu ważnych informacji związanych z aktywnością katalizatora lub procesu. Jednostki te mogą być napędzane elektrycznie z precyzyjnym sprzężeniem zwrotnym pozycji.