Konstrukcja tego manometru jest ekonomiczna i skierowana specjalnie do klientów z sektora OEM. Przyrząd ten oparty jest na niezawodnym systemie mierzenia rurką Bourdona. Model 101.12 opiera się na sprawdzonym modelu 101.00 i różni się od niego tym, że zamiast konstrukcji z rurką kapilarną posiada kompaktowe bezpośrednie przyłącze procesowe. Modułowy system pomiarowy z mosiądzu zapewnia niewielki wpływ temperatury oraz wysoką stabilność pomiaru.
Ta sprawdzona konstrukcja idealnie nadaje się do zastosowań, w których wymagane są niewielkie wymiary i małe wbudowane manometry.
WIKA jako dostawca OEM
Bezpieczne łańcuchy dostaw, wysokie standardy jakości i kompleksowy zakres usług na całym świecie sprawiają, że WIKA jest niezawodnym dostawcą OEM - szczególnie w przypadku dużych zamówień. Manometry typu 101.12 są dostępne bezpośrednio, w dużych ilościach, z przyłączami procesowymi dostosowanymi do potrzeb klienta. Możemy wspólnie zrealizować specjalne modyfikacje – w tym oznakowanie marki.