Manometers

Manometers van WIKA - marktleider sinds 1946

Onze manometers (mechanische drukmeetinstrumenten) voor overdruk, absolute druk en drukverschil hebben zich al miljoenen malen bewezen. Voor de optimale oplossing voor het hoogste aantal toepassingen is er keuze uit meetsystemen met een Bourdonbuis, membraanelement of capsule-element. De manometers beschikken over schaalbereiken van 0 … 0,5 mbar tot 0 … 6.000 bar en meetprecisies tot 0,1 %. Voor de verschillende vereisten in industriële en procesinstrumentatie zijn er drukelementen van koperlegeringen, roestvrij staal of speciale materialen beschikbaar.

FAQ
FAQ

Wanneer is het zinvol om een manometer met scheidingsmembraan te gebruiken?

Manometers met scheidingsmembraan worden gebruikt wanneer de buisveermanometer hun grenzen bereiken. Ze kunnen worden gebruikt bij bijzonder lage druk en bij kritische media. Bovendien hebben ze een hoge overbelastingsveiligheid.