Kalibratietechnologie voor stroom, spanning en weerstand

Kalibratietechniek bij WIKA

Productkwaliteit, bedrijfszekerheid en economische efficiëntie staan in directe samenhang met een nauwkeurige en betrouwbare registratie van procesgrootheden. Van kalibratie-instrumenten tot kalibratiediensten: in het aanbod van WIKA vindt u de juiste oplossing voor de kalibratie van uw stroom-, spannings- en weerstandsmeetinstrumenten.

Kalibratieapparaten

Voor het kalibreren van je meetinstrumenten leveren we draagbare meet- en kalibratie-instrumenten voor mobiel gebruik. Ons productassortiment omvat onder andere proceskalibrators, multifunctionele kalibrators en standaard referentieweerstanden.

Kalibratieservice

Wij kalibreren uw meetinstrumenten in ons kalibratielaboratorium in een meetbereik van 0 mA ... 100 mA voor gelijkstroom, van 0 V ... 100 V voor gelijkspanning en van 0 Ω ... 10 kΩ voor gelijkstroomweerstand. 100 V voor gelijkspanning en van 0 Ω ... 10 kΩ voor gelijkstroomweerstand.

FAQ
FAQ

Hoe herkent u een erkende instantie?

Alle door de DAkkS erekende instanties kunnen hun status aantonen door een accreditatiecertificaat. Op soeverein gebied wordt het certificaat geleverd met de bondsadelaar. Bovendien kunnen de instanties hun erkende status aangeven door de DAkkS-acc ...

meer
FAQ
FAQ

Wat kan ik doen als de mediumtemperatuur met gevulde meters hoger is dan 100 °C [212 °F]?

Je kunt een drukmetersyfon, een membraandichting of een capillaire leiding gebruiken als extra koelelement om de mediumtemperatuur te verlagen.