Elektrische thermometers

Elektrische thermometers van WIKA

Het WIKA-programma voor elektrische thermometers omvat thermokoppels en weerstandsthermometers voor alle takken van industrie. Meetbereiken van -200 ... +1.600 °C worden gedekt door talrijke instrumentvarianten. Optioneel kunnen analoge of digitale temperatuurzenders worden gemonteerd in de aansluitbehuizing of aansluitkop van de elektrische thermometer. Ingebouwde digitale displays op locatie maken het productaanbod compleet. Binnen het brede assortiment van WIKA vindt u voor elke toepassing de juiste elektrische thermometer:

Welke soorten elektrische thermometers zijn verkrijgbaar bij WIKA?

Bij elektrische thermometers worden de volgende ontwerpen voornamelijk gebruikt voor industriële temperatuurmetingen:

  • Weerstandsthermometers (RTD)
  • Thermokoppels (TC)

Wanneer worden elektrische thermometers met meetweerstanden (weerstandsthermometers) gebruikt?

Elektrische thermometers met temperatuurafhankelijke Pt100 of Pt1000 meetweerstanden hebben hun sterke punten in lagere tot middelhoge temperatuurbereiken (-200 ... +600 °C). Als de temperatuur stijgt, stijgt ook de ingebouwde weerstand van de elektrische thermometer. Daarom spreekt men van een PTC (positieve temperatuurcoëfficiënt). De eigenschappen van elektrische thermometers met geïntegreerde Pt100 en Pt1000 zijn gedefinieerd in EN 60751.

Wanneer zijn elektrische thermometers op basis van een thermokoppel geschikt?

Elektrische thermometers op basis van een thermokoppel worden voornamelijk gebruikt voor het meten van hoge temperaturen (tot 1.600 °C). Het eigenlijke meetpunt van deze elektronische thermometers bestaat uit twee draden van verschillende materialen, die het meetpunt vormen in een verbindingspunt. Wanneer er een verandering in temperatuur optreedt op het meetpunt, kan er een spanning worden gemeten aan de uiteinden van de draden (koude junctie). Dit is ongeveer evenredig met de temperatuur van het meetpunt (hot junction). Het thermokoppel meet niet de absolute temperatuur, maar het verschil tussen de koude en warme verbinding. De eigenschappen van elektrische thermokoppels die gebaseerd zijn op het gebruik van thermokoppels worden gespecificeerd in overeenstemming met EN 60584 en ASTM E230.

FAQ
FAQ

Welke functie heeft de Hall-sensor in intelliTHERM instrumenten?

Het magnetische veld dat invloed heeft op de Hall-sensor komt van een bewegende permanente magneet, die zich op een vaste afstand van de Hall-sensor bevindt. De rotatiehoek van de permanente magneet met betrekking tot de Hall-sensor kan dus worden ...

meer
Meetinstrumenten kalibreren?

Meetinstrumenten kalibreren?

Wij bij WIKA kalibreren en repareren uw meetapparaten in onze eigen geaccrediteerde DKD/DAkkS-kalibratielaboratoria of met onze mobiele service bij u ter plaatse.
FAQ
FAQ

Waarom bestaan er gevulde manometers?

De vulvloeistof dient als demping voor de bewegende delen in de behuizing. Hierdoor kan schade door trillingen en verhoogde slijtage van de bewegende delen worden voorkomen.



Meer informatie vindt u in de volgende video

Video