Slimme drukverschilmetingstechnologie voor veeleisende HVAC-toepassingen

WolfHeader_en-co

WOLF vertrouwt op de nieuwe A2G-sensorgeneratie van WIKA

Voor zijn ventilatiesystemen voor buitengebruik vertrouwt WOLF Anlagen-Technik op de nieuwe productfamilie A2G-sensoren van WIKA. De weerbestendige, modulaire druksensoren bieden een flexibele configuratie, vereenvoudigde inbedrijfstelling en betrouwbare prestaties onder alle weersomstandigheden. De oplossing vermindert het aantal varianten aanzienlijk, bespaart op opslag en training en verhoogt tegelijkertijd de transparantie, regelkwaliteit en energie-efficiëntie. Dankzij automatisch kalibreren, app-ondersteuning en intelligente interfaces is de productfamilie bij uitstek geschikt voor moderne gebouwautomatisering - vandaag en morgen.

"WOLF"

StefanSpringer_en-co

"Onze apparatuur staat vaak buiten en wordt daarom blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Het moet bestand zijn tegen wind, regen en blootstelling aan de zon en toch nauwkeurige meting leveren. Samen met WIKA en de nieuwe generatie A2G-sensoren hebben we hiervoor een toekomstbestendige oplossing gevonden."

Stefan Springer
Elektrotechnisch ingenieur voor meet- en regeltechniek bij WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG


Uitdaging

Precisie onder zware omstandigheden

Tegenwoordig moeten HVAC-systemen voldoen aan hoge eisen op het gebied van energie-efficiëntie, luchtkwaliteit en operationele veiligheid - vaak onder moeilijke weersomstandigheden. Vooral bij buitengebruik worden sensoren blootgesteld aan UV-straling, temperatuurschommelingen en vocht. Dit stelt hoge eisen aan functionaliteit, stabiliteit en eenvoudige integratie.

Een robuust platform voor de toekomst

WOLF ontwikkelt systeemoplossingen voor industriële gebouwen, waaronder luchtbehandelingskasten die buiten worden geïnstalleerd en bestand zijn tegen extreme bedrijfsomstandigheden. Hier was een sensoroplossing nodig die weerbestendig is, direct kan worden geïntegreerd en geen extra behuizing nodig heeft - duurzaam, nauwkeurig en flexibel configureerbaar. Het moet niet alleen de installatie- en onderhoudsinspanning verminderen, maar ook voldoen aan verschillende vereisten met zo weinig mogelijk varianten.

Oplossing

Een robuust platform voor de toekomst

WOLF ontwikkelt systeemoplossingen voor industriële gebouwen, waaronder luchtbehandelingskasten die buiten worden geïnstalleerd en bestand zijn tegen extreme bedrijfsomstandigheden. Hier was een sensoroplossing nodig die weerbestendig is, direct kan worden geïntegreerd en geen extra behuizing nodig heeft - duurzaam, nauwkeurig en flexibel configureerbaar. Het moet niet alleen de installatie- en onderhoudsinspanning verminderen, maar ook voldoen aan verschillende vereisten met zo weinig mogelijk varianten.

De nieuwe generatie van de A2G-serie

De nieuwe serie combineert verschillende functies die voorheen vaak verdeeld waren over verschillende typen instrumenten: drukmeetinstrument, berekening van de luchtstroom en regeling op basis van PID. Dit wordt aangevuld met moderne interfaces, NFC-gebaseerde configuratie en aanpassing via de WIKA app. In vergelijking met de vorige types combineert de nieuwe productfamilie alles in één flexibel configureerbaar systeem. Dit betekent dat veel toepassingen efficiënt kunnen worden afgedekt met slechts een paar basisinstrumenten.


Voordelen

  • Weerbestendige, direct integreerbare oplossing
  • Reductie van 12 naar 4 sensorvarianten
  • Minder opslag en training
  • Snelle ingebruikname zonder stroom via app
  • Automatisch nulpunt kalibreren
  • Meer transparantie voor service en bediening
  • Kleurendisplay, visuele statusaanduiding met verkeerslichtfunctie
  • Integratie in moderne regelsystemen
  • OEM-branding mogelijk via inlegvel

"We ontwikkelen geen starre producten, maar schaalbare oplossingen die flexibel kunnen worden aangepast aan verschillende vereisten. Voor vandaag en voor morgen."

Martin Widmer
Wereldwijd marktsegmentmanager VAC bij WIKA

MartinWidmer_en-co

Smart in sensing technologie voor ruwe toepassingen

De modulaire A2G productfamilie combineert weerbestendigheid, intelligentie en flexibiliteit in een geavanceerd systeem. Voor WOLF was het de sleutel tot meer standaardisatie en technische duidelijkheid met betrekking tot alle projectstappen, van engineering tot fabrieksonderhoud. De op partnerschap gebaseerde samenwerking met WIKA leidde tot een praktische oplossing die op lange termijn kan worden opgeschaald, aangepast en verder ontwikkeld. Een overtuigende aanpak - zowel functioneel als economisch.

De nieuwe generatie van de A2G-serie - druksensoren met intelligent ontwerp

  • NFC, Modbus®, LoRaWAN®
  • IP65, UV-bestendig, CE- en UL-goedgekeurd


Verwante oplossingen, producten en technologieën


Interessante feiten

Slimme sensortechnologie voor moderne luchtbehandelingssystemen

■ Drukregelaar als sleuteltechnologie voor vraaggestuurde ventilatie
betrouwbare meting voor energie-efficiënte gebouwen
robuuste detectietechnologie voor veeleisende toepassingen binnen en buiten

Over WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG

■ Middelgrote leverancier van individuele systeemengineeringoplossingen voor meer dan 75 jaar
■ Systemen voor klimaatregeling, sproei- en droogcabines en landbouwtechniek
eigen productie, automatiseringstechnologie, hygiënecompetentie en retrofit-expertise


Contact

Wilt u uw HVAC-systemen efficiënter en toekomstbestendig maken? Neem contact met ons op en we geven je graag advies: