Geavanceerde meetapparatuur voor de productie van biobrandstoffen en e-brandstoffen
De wereld evolueert in hoog tempo naar een toekomst met duurzame energie. Nu bedrijven en overheden ambitieuze doelstellingen voor decarbonisatie van de economie hebben vastgesteld, zijn biobrandstoffen en e-brandstoffen naar voren gekomen als cruciale factoren voor schoner vervoer, luchtvaart en industriële activiteiten.
Elke fase van het productieproces, van de verwerking van grondstoffen tot geavanceerde synthese, is afhankelijk van een nauwkeurige regeling van temperatuur, druk, niveau en debiet.
Belangrijke processen bij de productie van hernieuwbare brandstoffen
Belangrijke productieroutes zijn onder meer met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO), met waterstof behandelde esters en vetzuren (HEFA), biomassa-naar-vloeistoffen (BtL), e-brandstoffen, ethanol-naar-vliegtuigbrandstof (EtJ) en methanol-naar-vliegtuigbrandstof (MtJ).
HEFA- en HVO-brandstoffen worden geproduceerd via een proces dat varieert van de verwerking en voorbehandeling van grondstoffen tot hydrobehandeling, isomerisatie en fractionering, en vormen daarmee een directe vervanging voor fossiele diesel en vliegtuigbrandstof. Klanten profiteren van brandstoffen die naadloos in bestaande motoren werken, uitstekende eigenschappen hebben wat betreft vloeibaarheid bij lage temperaturen en verbranding, en bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. De meetinstrumenten van WIKA zorgen voor een veilige en efficiënte werking en maximaliseren de bedrijfstijd door een nauwkeurige procesregeling in veeleisende omgevingen.
Biomass-to-liquids (BtL)-brandstoffen worden geproduceerd door organisch materiaal – zoals landbouwafval, houtsnippers of gemeentelijk afval – via vergassing en de Fischer-Tropsch-synthese om te zetten in vloeibare koolwaterstoffen. Dit proces levert hoogwaardige synthetische brandstoffen op, waaronder diesel en vliegtuigbrandstof, die geschikt zijn voor bestaande motoren en infrastructuur. BtL-brandstoffen bieden een duurzame manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen en de circulaire economie te ondersteunen. Geavanceerde instrumentatie zorgt voor een nauwkeurige procesregeling en veiligheid tijdens alle complexe omzettingsstappen.
E-brandstoffen of elektrobrandstoffen, ook wel RFNBO genoemd = „hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong“, zijn synthetische brandstoffen die worden geproduceerd door groene waterstof (afkomstig van hernieuwbare elektriciteit via elektrolyse) te combineren met afgevangen kooldioxide. Via processen zoals de Fischer-Tropsch-synthese worden deze grondstoffen omgezet in vloeibare brandstoffen zoals synthetische diesel, benzine of vliegtuigbrandstof. E-brandstoffen zijn drop-in-oplossingen waarmee het vervoer en de industrie koolstofarm kunnen worden gemaakt, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande logistieke en motortechnologieën. Hun productie maakt de opslag en het transport van hernieuwbare energie mogelijk, wat de energietransitie en de klimaatdoelstellingen ondersteunt.
Ethanol-to-jet (EtJ)-brandstof wordt geproduceerd door ethanol – meestal afkomstig uit biomassa – te verwerken tot duurzame vliegtuigbrandstof (SAF). Het proces omvat de dehydratatie van ethanol tot ethyleen, oligomerisatie tot langere koolwaterstoffen en hydrogenering om te voldoen aan de specificaties voor vliegtuigbrandstof. EtJ-brandstoffen zijn compatibel met de huidige vliegtuigmotoren en infrastructuur en bieden een hernieuwbaar alternatief dat bijdraagt aan het verkleinen van de CO₂-voetafdruk van de luchtvaart. Dit traject stimuleert het gebruik van diverse grondstoffen en draagt bij aan de energiezekerheid en de duurzaamheidsdoelstellingen.
Methanol-to-jet (MtJ)-brandstof wordt geproduceerd door methanol – dat kan worden vervaardigd uit hernieuwbaar syngas of uit afgevangen CO₂ en groene waterstof – via een reeks katalytische stappen om te zetten in vliegtuigbrandstof: vergassing, elektrolyse, omzetting van methanol in olefinen, oligomerisatie en hydrogenering. MtJ-brandstoffen voldoen aan strenge luchtvaartnormen en kunnen worden geproduceerd uit een breed scala aan duurzame bronnen, waaronder biomassa en e-brandstoffen. Dit traject maakt de integratie van hernieuwbare koolstof en waterstof in de luchtvaartsector mogelijk, waardoor de inspanningen op het gebied van decarbonisatie worden bevorderd.
Elk traject brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee op het gebied van procesbeheersing, veiligheid en efficiëntie, waardoor in elke fase nauwkeurige meetapparatuur vereist is. Onnauwkeurige of onbetrouwbare metingen kunnen leiden tot veiligheidsrisico’s, lagere opbrengsten en kostbare stilstand.
Maar om deze doelen te bereiken is meer nodig dan alleen nieuwe brandstoffen – het vereist precisie, betrouwbaarheid en innovatie in elke fase van de waardeketen.
Daarom vertrouwen toonaangevende fabrikanten op WIKA. Onze geavanceerde instrumentatie zorgt voor een optimale procesregeling, naleving van de regelgeving en operationele uitmuntendheid op de lange termijn. Het geavanceerde assortiment meetinstrumenten van WIKA is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van de productie van biobrandstoffen en e-brandstoffen, van de verwerking en voorbehandeling van grondstoffen tot de synthese van koolwaterstoffen, hydrobehandeling, isomerisatie, fractionering en vergassing.