데이터를 위한 중앙 허브
WIKA는 모든 산업 분야가 각기 고유하며, 서로 다른 요구 사항을 가진다는 것을 잘 알고 있습니다. 이러한 이유로 WIKA는 고객의 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있으며, 기존 환경에 원활하게 통합 가능한 IIoT 플랫폼을 개발했습니다.
WIKA의 IIoT 플랫폼은 플랜트 내 데이터를 수집하고 처리하는 중앙 허브 역할을 합니다. 센서, 장비 및 기타 데이터 소스에서 정보를 통합하고, 자동화된 문서화를 통해 공정 전반에 대한 투명성을 제공합니다.
이 플랫폼은 설비와 플랜트의 상태 및 공정에 대한 심층적인 인사이트를 제공합니다. 머신러닝 기술을 통해 예지 정비 솔루션을 빠르고 간편하게 구현할 수 있습니다. 이로 인해 확보된 공정 투명성은 예기치 않은 비가동 시간을 방지하고, 플랜트를 더욱 효율적으로 운영할 수 있도록 합니다.
원활한 시스템 통합
IIoT 솔루션을 기존 시스템 환경에 원활하게 통합하는 것은 성공적인 디지털 전환을 위한 핵심 요소입니다. WIKA의 플랫폼은 계측 값을 연계하여 필요 위치에 통합된 형태로 제공하며, 사용 중인 SCADA, ERP, 공정 제어 또는 공정 정보 관리 시스템의 종류와 무관하게 적용할 수 있습니다.
모듈형 아키텍처를 통해 기존 IT/OT 솔루션과의 쉽고 안전한 데이터 교환을 보장합니다. REST API, WebSocket, MQTT, OPC UA 등 표준화된 프로토콜을 활용하고, 특수 요구 사항을 위한 고객 맞춤형 인터페이스를 개발함으로써 이를 실현합니다. 또한 원활한 신호 전송을 위해 WIKA 플랫폼은 모든 주요 연결성 표준을 지원합니다.
유연한 구성
WIKA의 IIoT 플랫폼은 확장 가능하며 사용자 친화적이고 미래 지향적인 디지털화를 위한 기반을 제공합니다. 이 솔루션은 다양한 스마트 디바이스와 센서를 지원할 뿐만 아니라, 기능 범위와 활용 영역 측면에서도 유연하게 확장할 수 있습니다. 개별 애플리케이션은 몇 번의 클릭만으로 고객의 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 방식으로 손쉽게 맞춤형 플랫폼을 구성할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 데이터 보안
데이터 무결성은 WIKA가 최우선으로 고려하는 가치입니다. WIKA의 IIoT 플랫폼은 인증된 데이터 센터의 클라우드 솔루션 또는 고객의 로컬 서버에 설치하는 온프레미스(On‑premises) 방식으로 제공됩니다. 센서부터 최종 애플리케이션에 이르기까지 모든 단계에서 사이버 보안을 고려한 설계가 적용되어 있습니다. 클라우드 환경이든 온사이트 환경이든, 다계층 보안 표준을 통해 무단 접근 및 데이터 변조로부터 데이터를 보호합니다.
IIoT 플랫폼 주요 기능 한눈에 보기
- 디바이스 관리: 모든 연결된 센서 및 장비의 중앙 집중식 설정과 실시간 모니터링
- 데이터 통합: ERP, PIMS 및 기타 시스템 연동
- 고급 분석: AI 기반 분석, 예지 정비 및 공정 최적화
- 시각화: 자유롭게 구성 가능한 직관적인 대시보드 제공
- 사이버 보안: 엔드포인트, 네트워크, 애플리케이션, 클라우드 인프라 및 사용자 레벨 전반에 적용되는 IT 보안 개념