네트워크 기반 인프라
산업 분야의 솔루션 파트너로서의 경험은 플랜트 매개변수 및 기타 데이터 수집이 안정적인 운영에 필수적이며, 이는 경쟁력의 핵심임을 거듭 확인했습니다. 네트워크화된 디지털 인프라를 구축하기 위해서는 넓게 분산되어있는 경우가 많은 플랜트의 측정 지점을 디지털화하고 기존 시스템에 통합해야 한다.
이를 최대한 효율적으로 달성하기 위해 WIKA는 측정값 전송을 위한 간단하고 빠르며 확장 가능한 IIoT 솔루션 제공에 특화해 왔습니다. 자체 전원 공급 센서는 저전력 광역 네트워크(LPWAN)를 통해 측정값을 게이트웨이에 무선으로 전송합니다. 해당 데이터는 중앙 네트워크 서버로 전달된 후, 암호가 해독된 후 인터페이스를 통해 사용자 시스템으로 전송됩니다. WIKA는 고객의 사설 LPWAN 네트워크의 기획, 구축 및 통합을 지원합니다.
확장 가능한 데이터 전송
WIKA는LoRaWAN® 및mioty® 와 같은 사설 네트워크는 물론 LTE/5G, LTE-M, NB-IoT와 같은 공중 셀룰러 네트워크를 포함하여 안전하고 안정적인 데이터 전송을 위한 다양한 통신 기술을 제공합니다.
최적의 전송 기술 선택 외에도, 현장에서의 성공적인 디지털화는 원활한 확장성에 달려 있습니다. 여기서 가장 중요한 요소는 엔드포인트를 중앙에서 관리하는 네트워크 서버입니다. 귀사의 설비에 측정 지점이 하나이든 수천 개이든, WIKA는 파트너사인 LORIOT® 와 함께 표준화되고, 미래에도 대비된 솔루션을 제공합니다.
안전한 정보 교환
연결성은 단순히 기기들을 연결하는 것 이상의 의미를 지닙니다. 연결이 안전하고 신뢰할 수 있어야 한다는 점이 매우 중요합니다. 현장 내 IIoT 장치 간 또는 게이트웨이와 서버 간 데이터 전송을 위해 WIKA는 산업 표준, 암호화 및 안전한 인증 방법을 제공합니다. 확장성이 뛰어난 전문 네트워크 관리, 종단 간 암호화 및 최신 첨단 IT 보안 기능을 통해 모든 단계에서 데이터가 최적으로 보호되도록 보장합니다.
고객 데이터 보안이 최우선이므로 당사의 클라우드 솔루션은 인증된 데이터 센터에서 호스팅됩니다. 물론, 모든 솔루션을 온프레미스로도 제공합니다. 네트워크 서버는 귀사 사내에 로컬로 설치됩니다. WIKA와 파트너사인LORIOT® 는 ISO 9001 및 ISO 27001 인증을 획득했습니다.
LoRaWAN® 은 널리 사용되는 LPWAN 프로토콜입니다. IIoT를 위한 안전하고 확장 가능한 연결성을 제공합니다. LoRaWAN® 은 데이터 보안을 보장하고 효율적인 장치 관리를 가능하게 하는 사설 네트워크를 구축할 수 있게 합니다.
mioty® 얼라이언스는 산업용 IIoT 공급업체와 사용자가 모여 업계를 위한 공동 LPWAN 기술인 mioty® 를 개발한 커뮤니티입니다. WIKA는 창립 멤버로서 혁신적인 솔루션을 지원합니다. mioty® 는 장거리 통신이 가능한 저전력 기술을 제공합니다. 이 무선 프로토콜은 장거리 및 까다로운 지형이 있는 IIoT 애플리케이션에 이상적입니다.
LORIOT® 는 2015년 스위스에서 설립되었으며, 전 세계 기업을 대상으로 IIoT 네트워크를 구축 및 운영하는 선도적인 전문 기업입니다. LORIOT® 를 파트너로 삼고 당사의 IT 및 운영 기술(OT) 내부 전문가를 통해 술루션 개념 단계부터 구현까지 전 과정을 지원합니다.