Indicatore di pesatura
Per celle di carico analogiche
Applicazioni
- Monitoraggio gravimetrico del livello (serbatoi, silos, contenitori, bioreattori)
- Bilance industriali (bilance per pavimento, bilance per autocarri)
- Pesatura di base, controllo ponderale, conteggio dei pezzi
- Pesatura dinamica
Caratteristiche distintive
- Taratura multipla, autotara, ricambio unitario
- Funzioni di taratura e di filtro
- Feedback di stato programmabile e suoni di avvertimento per la ponderazione
- Scontrino di pesatura per PC o stampante
- Collegamento per schermi di grandi dimensioni
Descrizione
L'indicatore di pesatura FE430 è di impiego universale ed è progettato per il collegamento di celle di carico a 4 o 6 fili con uscita in mV/V.
Le funzioni di taratura, gli algoritmi intelligenti e i filtri regolabili consentono una pesatura precisa, anche in condizioni difficili. Lo strumento è omologato in conformità con la raccomandazione OIML R76 con classe di precisione III. Grazie alla dimensione del carattere di 25 mm [0,98 in], il peso sul display LCD è facile da leggere.
Il feedback di stato programmabile in più colori e i suoni di avvertimento acustico durante la ponderatura consentono all'operatore di valutare rapidamente i valori visualizzati.
Per un adattamento ottimale alla rispettiva applicazione, è possibile impostare una vasta gamma di funzioni, ad esempio la regolazione, il filtro, il numero di cifre decimali o l'unità di misura, direttamente tramite i pulsanti presenti sullo strumento. Una volta completata l'installazione, è possibile impedire eventuali regolazioni non autorizzate sigillando il dispositivo.
Lo strumento è fornito con una staffa di montaggio regolabile per una rapida e semplice installazione su parete, treppiede o tavolo. Sono disponibili modelli con alimentazione di 12
Vcc o 100 ... 240 Vca (con cavo e alimentatore). È disponibile anche una versione con batteria.
L'uscita RS-232-C dello strumento può essere utilizzata per collegare direttamente un computer o una stampante per creare scontrini di pesatura in diverse lingue contenenti data,
ora, numero dello scontrino di pesatura, peso lordo, tara e netto. L'uscita RS-232-C può essere utilizzata anche per il collegamento a un display di grandi dimensioni.