Cosa sono i componenti elettronici per la pesatura?
I componenti elettronici per la pesatura comprendono quelli che registrano, trasmettono, sommano, amplificano, elaborano e/o convertono il segnale grezzo proveniente da una cella di carico in un valore di peso. Tra questi figurano indicatori di pesatura, terminali di pesatura, amplificatori, trasmettitori di pesatura, unità di elaborazione e moduli di interfaccia.
Come funzionano i componenti elettronici per la pesatura che amplificano i segnali grezzi?
Il segnale analogico grezzo della cella di carico (mV/V) viene rilevato, stabilizzato e filtrato dall'elettronica di pesatura, che amplifica il segnale di misura. Successivamente, il segnale grezzo viene amplificato fino a ottenere un'uscita in corrente o in tensione e, nel caso dei valori digitali, convertito da un convertitore A/D. I segnali amplificati vengono visualizzati nell'unità di elaborazione, elaborati e trasmessi a sistemi di controllo di livello superiore o a sistemi di controllo distribuito.
Qual è la differenza tra i componenti elettronici per la pesatura analogici e quelli digitali?
- Componenti per la pesatura analogica: in genere emette il segnale amplificato con un'uscita da 4 ... 20 mA o da 0 ... 10 V.
- Componenti per la pesatura digitale: trasmissione dei valori tramite interfacce digitali quali RS-485, Modbus®, CANopen®, PROFIBUS, PROFINET o Ethernet/IP.
I sistemi digitali offrono una maggiore resistenza alle interferenze, una precisione superiore, funzioni diagnostiche aggiuntive, la registrazione dei dati e, spesso, funzionalità di monitoraggio remoto.
Quali funzioni svolgono i componenti per la pesatura all'interno di un sistema di misura?
Si occupano della registrazione del segnale, dell'amplificazione, del filtraggio, della conversione A/D, dell'elaborazione dei dati, della visualizzazione e della trasmissione del valore del peso. Inoltre, spesso gestiscono le funzioni di commutazione, memorizzano i valori misurati o integrano il sistema in soluzioni di automazione tramite interfacce.
In quali ambiti vengono utilizzati i sistemi componenti elettronici per la pesatura?
I componenti elettronici per la pesatura trovano impiego in numerose applicazioni industriali, tra cui:
- Bilance per tramogge e silos
- Bilance a nastro e bilance per nastri trasportatori
- Bilance per autocarri, pese a ponte e bilance per il carico sugli assi
- Impianti di processo industriali e sistemi di riempimento
- Banchi di prova e sistemi di prova
- Logistica e sistemi di dosaggio
A seconda dell'applicazione, si ricorre a soluzioni standard o a sistemi personalizzati.