Ingegneria della sicurezza nucleare

WIKA fornisce tecnologie di misura e monitoraggio specializzate per l'intero ciclo di vita delle centrali nucleari, dalla pianificazione e progettazione ingegneristica alla costruzione dell'impianto, al funzionamento e alla dismissione in sicurezza. Le nostre soluzioni sono progettate per applicazioni critiche per la sicurezza e soddisfano i più elevati requisiti di qualità, tracciabilità e robustezza in ambienti nucleari. WIKA è certificata secondo la norma ISO 19443 e ulteriori standard nucleari quali KTA 1401.

La fiducia e una visione a lungo termine sono fondamentali nel settore nucleare. I nostri clienti cercano deliberatamente partnership con aziende finanziariamente solide, tecnologicamente innovative e con una lunga tradizione alle spalle, in grado di garantire affidabilità durante l'intero ciclo di vita degli impianti nucleari.

Un nuovo ruolo per il nucleare nella transizione energetica

Mentre il settore energetico globale accelera la sua transizione verso l'energia a basse emissioni di carbonio, l'energia nucleare sta riacquistando slancio come fonte di base stabile e climaticamente neutra. Molti paesi stanno ampliando gli impianti esistenti o commissionando nuove costruzioni per garantire la sicurezza energetica e soddisfare i futuri obiettivi di decarbonizzazione. Questa rinnovata attenzione comporta una crescente domanda di strumentazione altamente affidabile e certificata in materia di sicurezza, in grado di resistere a condizioni estreme e garantire l'integrità operativa a lungo termine.

Campi di applicazione

Le principali aree di applicazione includono:

  • Strumentazione critica per la sicurezza per impianti esistenti e di nuova costruzione
  • Soluzioni di monitoraggio per ambienti difficili, estremi, pericolosi e persino esplosivi
  • Componenti, assistenza e consulenza tecnica per progetti di nuova costruzione, modernizzazione e ristrutturazione

Soluzioni lungo l'intera catena del valore


Le nostre soluzioni in primo piano includono


Scopri di più sui servizi a valore aggiunto: