Livellostato con catena di misurazione a lamelle
Per le centrali nucleari
Applicazioni
- Impianti di produzione di energia, centrali elettriche, centrali nucleari
- Bacini idrici
- Serbatoi/vasche di raffreddamento
Caratteristiche distintive
- Possibilità di soluzioni specifiche per processi e sistemi
- Funzionamento garantito in condizioni LOCA
- Elevata resistenza a temperatura, pressione, radiazioni e umidità
- Qualificazione sismica fino a 2,5 g (fino a 5 g su richiesta)
Descrizione
Il sensore di livello modello N-ALM viene utilizzato per misurare e trasmettere il livello dei liquidi in combinazione con un'unità di controllo del cliente situata all'esterno dell'area di contenimento. Si basa sul principio del galleggiante con trasmissione magnetica in un circuito potenziometrico a 3 fili. La catena di misurazione della resistenza presenta un passo molto ravvicinato. Grazie a questa configurazione, la tensione generata è pressoché continua. Sono possibili la trasmissione del segnale su lunghe distanze e l'utilizzo in aree a rischio.
Questo strumento è stato progettato senza materiali organici o componenti elettronici attivi nei sensori o nel cablaggio che potrebbero essere influenzati dalle condizioni di incidente descritte. Il sensore continuerà a funzionare anche in caso di incidente con perdita di refrigerante (LOCA) e può essere dotato di un filtro per la protezione contro i detriti grossolani. È disponibile anche un collegamento a prova di incidente che utilizza un cavo con guaina metallica isolata con minerali e soddisfa gli stessi standard delle unità sensoriali integrate.
Questo strumento è ideale per l'adeguamento degli strumenti di misura di livello esistenti nell'ambito di un'ampia gamma di sistemi di monitoraggio post-incidente.
Lo scopo della misura di livello in caso di incidente è garantire la funzionalità durante e dopo uno scenario di incidente grave. Tutti i materiali utilizzati sono inorganici e in grado di resistere a dosi elevate di radiazioni gamma.