Manometro a molla Bourdon
Versione OEM
Applicazioni
- Per fluidi gassosi e liquidi che non siano altamente viscosi o che non tendano a cristallizzare e che non aggrediscano le parti in lega di rame e la poliammide (PA)
- Pneumatica
- Riscaldamento e industria sanitaria
- Pompe pneumatiche, compressori
- Attrezzature medicali
Caratteristiche distintive
- Perfetto per le soluzioni integrate
- Peso contenuto
- Campo di misura da 0 ... 2,5 bar a 0 ... 25 bar oppure da 0 ... 30 psi a 0 ... 300 psi
- Sono disponibili i diametri nominali 40 [1 ½"], 50 [2"] e 63 [2 ½"]
- Sono disponibili attacchi di processo G ¼ B, R ⅛ e R ¼ maschio; altri attacchi di processo su richiesta
Descrizione
Questo manometro è realizzato in un'esecuzione economica ed è pensato specificamente per i clienti OEM. Questo strumento si basa su un affidabile sistema di misura a molla Bourdon. Il modello 101.12 si basa sul collaudato modello 101.00 e se ne differenzia per la presenza di un attacco diretto al processo di dimensioni compatte, in sostituzione dell'esecuzione con capillare. Il sistema di misura modulare in ottone garantisce una minima influenza della temperatura e un'elevata stabilità di misurazione.
Questo modello collaudato è ideale per applicazioni dalle dimensioni compatte che richiedono manometri da incasso di piccole dimensioni.
WIKA come fornitore OEM
Catene di fornitura sicure, elevati standard di qualità e una completa gamma di servizi in tutto il mondo rendono WIKA un fornitore OEM affidabile, soprattutto per gli ordini di grandi volumi. I manometri modello 101.12 sono disponibili immediatamente, in grandi quantità, con attacchi di processo personalizzati in base alle esigenze del cliente. È possibile realizzare insieme soluzioni personalizzate, compresa la personalizzazione con il marchio.