Sensori radar
Misura senza contatto. Funzionamento senza usura.
Grazie alla sua tecnologia di misura radar non invasiva del livello , l'ILT-C01 è protetto dall'usura e dalle imprecisioni di misura causate dall'accumulo di detriti. La sua tecnologia di misura senza contatto garantisce una lunga durata e requisiti di manutenzione minimi.
Facile da montare. Ovunque.
Grazie una lunghezza di soli 49,5 mm, l'ILT-C01 è la soluzione ideale per applicazioni con spazio di installazione limitato. Che si tratti di vasi di espansione, strutture complesse per container o macchine operatrici mobili, questo piccolo sensore di livello può essere integrato facilmente in quasi tutti gli ambienti.
Dati affidabili. A qualsiasi costo.
Vibrazioni, inclinazioni, polvere, vapore acqueo, nebbia d'olio, condizioni di vento, temperature elevate dei fluidi: l'ILT-C01 fornisce dati precisi a lungo termine anche in condizioni operative difficili. Ciò rende le applicazioni più sicure e ti libera dalla preoccupazione di inevitabili tempi di inattività e guasti.
Basta un solo sensore.
Con l'ILT-C01 non è necessario mantenere un ampio magazzino di prodotti. Grazie al tipo di esecuzione del sensore, può essere integrato in molti dei vostri prodotti e adattato alle specifiche condizioni di installazione. In questo modo risparmierai sui costi di stoccaggio e non dovrai preoccuparti di tenere tutto a portata di mano.
Misura ciò che serve. Dove serve.
Il modello ILT-C01 misura con precisione livelli e distanze proprio dove serve, sia in applicazioni con acqua calda, liquidi a base di olio, fluidi altamente viscosi o abrasivi, materiali sfusi o in ambienti polverosi. La precisione ripetibile è garantita in qualsiasi condizione, rendendo l'ILT-C01 una scelta eccellente per diversi scenari applicativi.
Macchine da lavoro mobili
Soluzioni di misura robuste per applicazioni mobili: WIKA supporta idraulica, azionamento e sicurezza con una tecnologia di misura durevole e resistente alle vibrazioni.
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria
Controllo efficiente grazie a una misura precisa: la tecnologia sensing di WIKA supporta i sistemi HVAC in termini di convenienza, efficienza energetica e monitoraggio degli impianti.
Acque e acque reflue
Tecnologia di rilevamento per l'industria dell'acqua: WIKA supporta il monitoraggio del livello, la misura della pressione e il controllo del processo in impianti domestici e industriali.
Refrigerazione
Tecnologia di misura WIKA per refrigeranti e booster: misura della pressione e della temperatura per processi stabili e gestione sicura degli impianti.
Materiali di base (minerali, metalli, carta)
Tecnologia di sensing robusta per l'industria dei materiali di base: i prodotti WIKA resistono alla polvere, alle vibrazioni e alla temperatura - per processi stabili in ambienti difficili.