WIKA

Prodotti

In tutto il mondo - Vicini ai nostri clienti

La vicinanza ai nostri clienti è essenziale per offrire soluzioni efficienti. Che si tratti di prodotti standard o progetti personalizzati, lavorando insieme a voi troveremo le soluzioni più adatte alle vostre esigenze. Avere WIKA come partner consente di avere accesso al nostro completo know-how e alla nostra estesa gamma prodotti. Che ci sia da misurare una pressione di 0,5 mbar o 15.000 bar, una temperatura di -250 °C o 1.800 °C o più, che si tratti di camere bianche o di una piattaforma petrolifera offriamo prodotti e servizi con prestazioni e affidabilità da prima della classe.