Chaque tube de protection est un élément essentiel d’un point de mesure de température. Il permet de séparer le process de la zone environnante, protégeant ainsi l’environnement et le personnel d’exploitation, et isolant les fluides agressifs, les pressions et les débits élevés du capteur de température lui-même, ce qui permet de remplacer le thermomètre pendant le fonctionnement de l’application.
Compte tenu des domaines d’application quasiment illimités, il existe un grand nombre de variantes, notamment en ce qui concerne la conception des tubes de protection ou les matériaux utilisés. Le type de raccord process et le procédé de fabrication de base constituent des critères de différenciation importants en matière de conception.
La série de tubes de protection TW95 est conçue pour être utilisée avec les thermomètres multipoints de WIKA.
Ces tubes de protection sont conçus pour supporter des charges de process faibles et modérées, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans l’industrie chimique, les technologies de process et la fabrication d’équipements.