Systèmes de refroidissement pour les data centers
Une efficacité de refroidissement améliorée grâce à des solutions de mesure intelligentes
En transformant les données mesurées en informations exploitables, WIKA aide les exploitants de data centers à réduire leur consommation d'énergie, à gérer la complexité et à maintenir des environnements informatiques fiables et à haute densité.
Les solutions WIKA pour les data centers permettent de prendre en charge aussi bien les applications de refroidissement par air que par liquide, grâce à des solutions de mesure robustes destinées aux équipements clés tels que les centrales de traitement d'air (CTA), les systèmes CRAC/CRAH, les unités de distribution de froid (CDU), les groupes frigorifiques, les échangeurs de chaleur et les tours de refroidissement.
En fournissant des données fiables en temps réel, ces solutions aident les opérateurs à optimiser les processus de refroidissement, à améliorer l'efficacité énergétique et à détecter les écarts avant qu'ils n'affectent la disponibilité des équipements.
Évolutivité avec le refroidissement par liquide
Le refroidissement par liquide est en passe de devenir une technologie clé pour l'IA, le calcul haute performance (HPC) et d'autres charges de travail à haute densité. Par rapport au refroidissement par air traditionnel, ce système permet une évacuation plus efficace de la chaleur, prend en charge des densités de racks plus élevées et contribue à répondre aux besoins croissants en énergie. Ce qui n'était autrefois qu'une application de niche est aujourd'hui un facteur clé pour l'exploitation de data centers évolutifs, économes en énergie et durables.
Une mesure précise du débit, de la température, de la pression et du niveau est essentielle pour maintenir l'équilibre du système et garantir un transfert de chaleur efficace. Dans les environnements à haute densité, une surveillance précise permet de détecter rapidement les écarts, d'éviter l'apparition de points chauds locaux et de garantir des performances de refroidissement fiables.
Nos solutions phares comprennent
A-10
A2G-70
Les solutions de mesure WIKA couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur du refroidissement, des installations centrales aux applications au niveau des baies, offrant ainsi une meilleure visibilité et un meilleur contrôle. Parmi les principaux produits figurent les capteurs de débit, les capteurs de pression, les sondes de température et les capteurs de niveau utilisés dans les systèmes de refroidissement par liquide et par air afin de garantir un fonctionnement efficace, fiable et économe en énergie.
Définissons ensemble la meilleure solution.
Les experts WIKA se feront un plaisir de vous aider dans votre projet. Nous vous conseillons sur la base de notre expertise provenant de diverses industries.