Industries et applications
Construction de machines et automatisation
Une technologie de détection fiable pour les process dynamiques : WIKA soutient la construction de machines avec une technologie de mesure précise pour le contrôle, la surveillance et l'intégration.
Technologie du froid
Technologie de mesure WIKA pour réfrigérants et surpresseurs : mesure de la pression et de la température pour des process stables et une gestion sûre des installations.
Distribution et transmission d'électricité (SF6)
WIKA propose une technologie de mesure SF₆ pour la surveillance de la densité de gaz et la détection de fuites, pour une distribution d'énergie en toute sécurité et une documentation conforme aux normes.
Industrie pétrochimique
La technologie de mesure WIKA pour fluides agressifs et températures élevées - pour des process sûrs dans la production pétrochimique et la transformation ultérieure.
Production d’énergie
WIKA propose une technologie de mesure pour une transmission de puissance sûre et efficace, par exemple pour la surveillance de l'isolation en gaz SF₆ des disjoncteurs haute tension.