Mesure de force

Qu'est-ce qu'un instrument de mesure de la force et comment est-il construit?

Un instrument de mesure de la force se compose généralement d'un capteur et d'un écran sur lequel le résultat de la mesure est affiché sous la forme d'une valeur numérique avec l'unité associée. Un instrument de mesure de la force se compose donc d'un capteur de force et d'un écran sur lequel la force mesurée peut être lue. Étant donné qu'un instrument de mesure de la force combine le composant de mesure et l'unité d'affichage en un seul, l'utilisation mobile est particulièrement fréquente. Trois types d'instruments de mesure de la force sont décrits plus en détail dans le portefeuille de WIKA : le banc d'essai pour palan à chaîne FRKPS, le banc d'essai pour pince à souder FSK01 et les instruments de mesure de la force hydrauliques, qui fonctionnent sans électricité. Ils sont tous faciles à utiliser et garantissent une grande fiabilité du process grâce à la surveillance rapide des valeurs importantes.

Quels sont les avantages de l'ensemble d'essai de palan à chaîne FRKPS en tant qu'instrument de mesure de la force?

En plus d'un large choix de capteurs de force et de cellules de pesage, WIKA propose également des instruments de mesure de force. Le banc d'essai pour palans à chaîne de la série FRKPS est un instrument de mesure de la force qui permet de contrôler les embrayages à friction des palans à chaîne. Ces contrôles sont effectués à intervalles réguliers dans les opérations utilisant des palans à chaîne.

Avec le FRKPS mobile, ce contrôle régulier est particulièrement aisé car l'instrument est extrêmement facile à manipuler. L'ensemble de test pour palan à chaîne se compose d'un indicateur portatif, de plusieurs douilles de centrage et d'adaptateurs, d'un chargeur et d'un câble de signal. Comme l'ensemble comprend un certain nombre d'adaptateurs communs pour les types de chaînes les plus fréquemment utilisés, y compris les chaînes en acier profilé, le FRKPS convient à la quasi-totalité des applications de test de palans à chaîne industriels. Comme il est livré dans une mallette pratique en aluminium, tous les composants sont rangés de manière ordonnée, ce qui permet une utilisation simple et rapide.

La manipulation est très simple. A la chaîne du palan, le capteur de force est tiré jusqu'à la butée du palan à chaîne et y est bloqué. La force résultante est ensuite mesurée pour tester la force maximale à laquelle l'embrayage à friction est déclenché. Le respect des valeurs limites est vérifié sur la base d'une comparaison avec les valeurs admissibles. Avec une précision d'environ 1 kg, le FRKPS peut être utilisé pour des plages de mesure allant de 40 kg à 3.500 kg.

Quel instrument de mesure de la force est recommandé pour les points de soudure?

Un autre instrument de mesure de force de la famille de produits WIKA est l'ensemble de test de la pince à souder, la série FSK01. Le jeu de pinces à souder est utilisé, par exemple, dans l'industrie automobile, où des robots de soudage sont souvent utilisés et où, outre le temps de soudage, la force exercée au cours du process est également très importante. Pour les équipements de soudage par points, l'instrument mobile de mesure de la force FSK01 est utilisé pour vérifier la force des électrodes. A intervalles réguliers, les forces des électrodes sont simplement mesurées avec le FSK01 en le tenant entre les électrodes pour le processus de soudage. Grâce à l'instrument de lecture fourni, la valeur mesurée peut être vérifiée immédiatement sur place et ajustée si nécessaire, ce qui augmente considérablement la durée de vie de l'équipement de soudage et garantit la fiabilité du process. Le contrôle n'interfère pas avec le process de fabrication puisque la procédure prend très peu de temps.

L'instrument de mesure de la force FSK01 est disponible dans différentes étendues de mesure de 1 kN, 10 kN et 20 kN. Le capteur de force et l'instrument d'affichage sont fournis dans un coffret d'essai pratique. Si les contrôles sont effectués régulièrement et fréquemment, l'instrument de mesure de force est également proposé comme dispositif d'essai fixe. Dans ce cas, le banc d'essai est installé dans le rayon d'action des robots de soudage. Un contrôleur veille à ce que l'appareil soit approché régulièrement et à ce que les forces appliquées soient vérifiées.

A quoi servent les instruments de mesure de force hydrauliques?

WIKA propose également toute une gamme d'autres instruments de mesure de force. WIKA est donc également actif dans le domaine de la mesure de la force hydraulique. Les capteurs de force hydrauliques avec indicateurs montés sont utilisés, par exemple, dans les systèmes de contrôle ou les machines spéciales. Les instruments de mesure de force hydrauliques sont également très souvent utilisés pour mesurer les forces dans les tunnels et pour les travaux de fondation et de stabilisation des pentes. Le grand avantage des instruments analogiques : Ils n'ont pas besoin d'alimentation électrique ! Ils sont également excellents pour une application, par exemple, sur les pylônes des téléphériques - Si d'autres capteurs sont détruits par la foudre, les instruments de mesure de la force hydraulique continuent de fonctionner parfaitement.

Jusqu'à présent, les écrans des instruments de mesure de la force étaient soit vissés directement sur le corps de mesure, soit reliés par un câble. Nous développons actuellement des capteurs qui permettent la transmission mobile des valeurs mesurées. Ainsi, les valeurs mesurées peuvent être transférées vers un cloud et affichées à tout moment sur un appareil mobile et évaluées à l'aide d'un logiciel spécial.