Pressure gauges by WIKA
WIKA is a world leader in the manufacture of mechanical pressure measuring instruments (pressure gauges). The pressure gauges are available with scale ranges of 0 ... 0.5 mbar up to 0 ... 7,000 bar, making them optimally suited for any application. No matter the industry or measuring requirement, we offer you the right WIKA pressure gauge for gauge, absolute and differential pressure. WIKA Bourdon tube, diaphragm or capsule pressure gauges are used for pressure measurement and pressure indication.
Dans quels domaines utilise-t-on les manomètres absolus ?
On utilise des manomètres absolus lorsque les pressions mesurées sont indépendantes des fluctuations naturelles de la pression atmosphérique, La pression du fluide mesuré est déterminée par rapport à une pression de référence, qui correspond au point zéro de la pression absolue. La chambre de référence est complètement évacuée afin d'obtenir un vide presque parfait. Les plages d'échelle des manomètres sont comprises entre 0 et 25 mbar absolus et 0 et 25 bar absolus, avec des classes de précision de 0,6 à 2,5. Ces manomètres de haute précision sont utilisés, par exemple, pour la surveillance des machines d'emballage sous vide et des pompes à vide. Ils sont également utilisés pour la surveillance des pressions de condensation dans les laboratoires ou pour la détermination de la pression de vapeur dans les liquides.
Où utilise-t-on les manomètres différentiels ?
Les manomètres différentiels fonctionnent avec une large panoplie d’éléments de mesure. Ainsi, les étendues de mesure de 0 ... 0,5 mbar à 0 ... 1.000 bar sont possibles avec des pressions statiques jusqu'à 400 bar. Ces manomètres différentiels permettent de contrôler, par exemple, le débit des fluides gazeux et liquides et le degré d'encrassement des systèmes de filtration. Ils sont également utilisés pour la surveillance de la surpression dans les salles blanches et pour la mesure de niveau dans des cuves fermées. Les manomètres différentiels conviennent également à la commande des stations de pompage.
Les manomètres WIKA peuvent-ils être utilisés pour mesurer une dépression (manomètres en pression négative) ?
Les manomètres WIKA ne sont pas seulement utilisés pour la mesure de la pression positive, mais aussi pour la mesure de la pression négative. Dès que la pression absolue est inférieure à la pression atmosphérique, on parle de dépression. Auparavant, cette pression manométrique avec un signe négatif était également désignée comme une sous-pression. Afin d'éviter tout malentendu pouvant découler de ce symbole, le terme « sous-pression » n'est plus utilisé aujourd'hui.