La technologie Ultra High Temperature (UHT) est une méthode éprouvée dans l'industrie agroalimentaire pour assurer la sécurité des produits et prolonger la durée de conservation. Dans les process UHT, les aliments et les boissons sont chauffés à des températures allant jusqu'à +150 °C pendant quelques secondes, inactivant ainsi les germes et les spores pathogènes. Cette méthode est particulièrement importante pour des produits tels que le lait, les jus, la crème et les soupes, qui nécessitent une conservation à long terme sans réfrigération.



Profitez des avantages de notre technologie pour vos process UHT


Découvrez les solutions de mesure WIKA pour vos applications UHT


MackSimoneQ_de-de

"Les process UHT sont exigeants : ils doivent résister à des changements de température extrêmes, à des normes d'hygiène élevées et à des agents de nettoyage agressifs, tout en exigeant la plus haute précision de mesure. WIKA est synonyme de qualité et accompagne ses clients depuis la consultation initiale jusqu'à la mise en service et la formation afin de garantir que leurs process fonctionnent toujours de manière sûre et efficace. »

Dr Simone Mack, Market Segment Manager


Exemples de projets : comment nos clients bénéficient de nos solutions

Sécurité accrue des produits dans la production laitière

Sécurité accrue des produits dans la production laitière

Un important producteur de lait a lutté contre la contamination des produits due à des ruptures de membrane dans ses systèmes de surveillance de la pression, ce qui a entraîné d'importantes pertes de production. En utilisant le transmetteur de process DMSU21SA, la sécurité de la production pourrait être considérablement accrue et le risque de fuites minimisé. Ce système de contrôle de la membrane a sécurisé le process contre les pannes et a été intégré de manière transparente dans le fonctionnement de l'installation grâce à sa fonctionnalité plug-and-play et à sa communication via le protocole HART®.
Amélioration de l'assurance qualité dans la production de boissons lactées mélangées

Amélioration de l'assurance qualité dans la production de boissons lactées mélangées

En utilisant le DMSU21SA, un fabricant de boissons lactées mélangées, comme le lait au chocolat et le lait vanillé, a pu optimiser son assurance qualité et éviter des temps d'arrêt de production coûteux. Grâce à sa conception robuste et à son adéquation aux process UHT exigeants, l'entreprise a réduit considérablement les pertes de production et amélioré la stabilité du process. Le système est maintenant utilisé avec succès à plusieurs endroits.


Derniers articles de blog


Pour obtenir d'autres informations


Contactez-nous

Avez-vous des questions ? Utilisez tout simplement le formulaire suivant. Nous serons contents de vous aider !