Ces thermostats de grande qualité et très robustes ont été développés spécialement pour les applications se trouvant dans un espace limité. Une haute qualité et une fabrication selon la norme ISO 9001:2000 assurent un contrôle fiable de votre usine. En production, les pressostats font l'objet d'une traçabilité à l'aide d'un logiciel assurant la qualité à chaque stade et ils sont donc testés à 100 %. Tous les matériaux des parties en contact avec le fluide sont en standard en acier inox 316. Cette famille de thermostats est disponible en versions IP 66, Ex-ia or Ex-d. Dans le but d'assurer un fonctionnement aussi souple que possible, les thermostats sont équipés de microrupteurs
qui permettent de commuter directement une charge électrique allant jusqu'à 5 A / 220 VAC. Pour des taux de contact plus faibles, tels que pour les applications PLC, on peut choisir en option des microrupteurs scellés hermétiquement avec des contacts plaqués or. Avec sa gaine de protection spiralée flexible en acier inox 316, le thermostat type TAG est extrêmement robuste et garantit des caractéristiques optimales de fonctionnement pour les applications requérant une protection particulière contre le corrosion.