WIKA Canada

Pressostat

Pour chaque application, le bon pressostat

Un pressostat ouvre ou ferme un contact de commutation dès qu'une pression prédéfinie est atteinte. Selon l'exigence et la conception, les pressostats sont utilisés avec des contacts de commutation mécaniques ou électroniques, avec ou sans affichage et avec différentes possibilités de réglage. Les pressostats sont utilisés dans une variété de process industriels et techniques - dans la large gamme WIKA, vous trouverez la bonne version pour chaque application.
FAQ
FAQ

A quoi servent les appareils de ventilation et de climatisation ?

Les appareils de ventilation et de climatisation, également appelés appareils de traitement de l'air, remplacent l'air ambiant usagé par de l'air frais provenant de l'extérieur. Les pièces sont ainsi correctement ventilées et la qua ...

plus