WIKA Canada

Pressostat

Pour chaque application, le bon pressostat

Un pressostat ouvre ou ferme un contact de commutation dès qu'une pression prédéfinie est atteinte. Selon l'exigence et la conception, les pressostats sont utilisés avec des contacts de commutation mécaniques ou électroniques, avec ou sans affichage et avec différentes possibilités de réglage. Les pressostats sont utilisés dans une variété de process industriels et techniques - dans la large gamme WIKA, vous trouverez la bonne version pour chaque application.
FAQ
FAQ

A quelle pression l'instrument de mesure de pression peut-il être détruit ?

Des valeurs de pression supérieures à la limite de surpression peuvent entraîner des dommages irréversibles sur l'instrument de mesure. Peu importe si cette pression est présente en permanence ou seulement pendant une courte période de temps. D ...

plus