Technologie intelligente de détection de pression différentielle pour applications de CVC exigeantes

WolfHeader_en-co

WOLF s'appuie sur la nouvelle génération de capteurs A2G de WIKA

Pour ses systèmes de ventilation à l'extérieur, WOLF Anlagen-Technik s'appuie sur la nouvelle gamme de produits de capteurs A2G de WIKA. Les capteurs de pression différentielle modulaires résistants aux intempéries offrent une configuration flexible, une mise en service simplifiée et des performances fiables dans toutes les conditions météorologiques. La solution réduit considérablement le nombre de variantes, permet d'économiser des frais de stockage et de formation et, en même temps, augmente la transparence, la qualité de contrôle et l'efficacité énergétique. Grâce à l'étalonnage automatique, au support des applications et aux interfaces intelligentes, la gamme de produits convient de manière idéale pour l'automatisation moderne des bâtiments - aujourd'hui et demain.

"WOLF"

StefanSpringer_en-co

"Nos équipements sont souvent situés à l'extérieur et sont donc exposés à des conditions météorologiques extrêmes. Il doit résister au vent, à la pluie et au soleil tout en fournissant des valeurs de mesure précises. En collaboration avec WIKA et la nouvelle génération de capteurs A2G, nous avons trouvé une solution à l'épreuve du temps. »

Avec Stefan Springer,
Ingénieur électricien certifié par l'État pour la technologie de mesure et de régulation chez WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG


Défi

Précision dans des conditions difficiles

De nos jours, les systèmes HVAC doivent répondre à des exigences élevées en termes d'efficacité énergétique, de qualité de l'air et de sécurité opérationnelle, souvent dans des conditions météorologiques difficiles. Les capteurs sont exposés en particulier aux rayons UV, aux fluctuations de température et à l'humidité. Cela impose des exigences élevées en termes de fonctionnalité, de stabilité et de facilité d'intégration.

Une plate-forme robuste pour l'avenir

WOLF développe des solutions de systèmes pour les équipements industriels du bâtiment, y compris des unités de traitement d'air installées à l'extérieur qui peuvent résister à des conditions de fonctionnement extrêmes. Ici, une solution de capteur résistante aux intempéries, peut être intégrée directement et ne nécessite pas de boîtier supplémentaire : durable, précis et configurable de manière flexible. Il ne doit pas seulement réduire les efforts d'installation et d'entretien, mais aussi couvrir les différentes exigences avec le moins de variantes possible.

Solution

Une plate-forme robuste pour l'avenir

WOLF développe des solutions de systèmes pour les équipements industriels du bâtiment, y compris des unités de traitement d'air installées à l'extérieur qui peuvent résister à des conditions de fonctionnement extrêmes. Ici, une solution de capteur résistante aux intempéries, peut être intégrée directement et ne nécessite pas de boîtier supplémentaire : durable, précis et configurable de manière flexible. Il ne doit pas seulement réduire les efforts d'installation et d'entretien, mais aussi couvrir les différentes exigences avec le moins de variantes possible.

La nouvelle génération de la série A2G

La nouvelle série combine plusieurs fonctions qui étaient auparavant souvent réparties entre plusieurs types d'instruments : la mesure de la pression différentielle, le calcul du débit d'air et le contrôle basé sur PID. Elle est complétée par des interfaces modernes, une configuration basée sur NFC et un réglage via l'application WIKA. Par rapport aux types précédents, la nouvelle famille de produits combine tout dans un système flexible et configurable. Cela signifie que de nombreuses applications peuvent être couvertes efficacement avec seulement quelques instruments de base.


Avantages

  • Solution intégrée et résistante aux intempéries
  • Réduction de 12 à 4 variantes de capteur
  • Réduction des efforts de stockage et de formation
  • Mise en service rapide sans alimentation électrique via application
  • Etalonnage automatique du point zéro
  • Transparence accrue pour le service et le fonctionnement
  • Affichage des couleurs, affichage visuel de l'état avec fonction de feux de circulation
  • Intégration dans des systèmes de contrôle modernes
  • Marquage OEM possible grâce à la feuille d'insertion

"Nous ne développons pas des produits rigides, mais plutôt des solutions modulables qui peuvent être adaptées de manière flexible à des exigences différentes. Pour aujourd'hui et pour demain."

Martin Widmer
Global Market Segment Manager VAC chez WIKA

MartinWidmer_en-co

Technologie de détection intelligente pour applications difficiles

La famille de produits modulaires A2G combine résistance aux intempéries, intelligence et flexibilité dans un système sophistiqué. Pour WOLF, c'était la clé d'une plus grande normalisation et d'une plus grande clarté technique en ce qui concerne toutes les étapes du projet, de l'ingénierie à la maintenance des installations. La coopération en partenariat avec WIKA a abouti à une solution pratique qui peut être adaptée, adaptée et développée à long terme. Une approche convaincante, à la fois fonctionnelle et économique.

La nouvelle génération de la série A2G - Capteurs de pression différentielle à conception intelligente

  • NFC, Modbus®, LoRaWAN®
  • IP65, résistant aux UV, aux normes CE et UL


Solutions, produits et technologies connexes


Faits intéressants

Technologie de détection intelligente pour systèmes modernes de traitement de l'air

■ La mesure de la pression différentielle comme technologie clé pour la ventilation à commande à la demande
■ Solutions de mesure fiables pour des bâtiments économes en énergie
■ Technologie de détection robuste pour les applications exigeantes à l'intérieur et à l'extérieur

A propos de WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG

■ Fournisseur de moyennes et moyennes entreprises de solutions d'ingénierie de systèmes individuels depuis plus de 75 ans
■ Systèmes pour les cabines de conditionnement d'air, de pulvérisation et de séchage et pour l'ingénierie agricole
■ Production propre, technologie d'automatisation, compétence en hygiène et expertise en matière d'adaptation

Découvrez les témoignages de nos clients


Contact

Vous souhaitez rendre vos systèmes HVAC plus efficaces et plus durables ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous conseiller :