Le NETRIS®F est une unité radio avec laquelle un instrument mV/V est associé. La combinaison de l'instrument de mesure et de l'unité radio est utilisée pour la transmission de données sans fil. Elle utilise les normes radio libres de licence LoRaWAN® et mioty® ainsi que Bluetooth®, qui sont par exemple utilisées pour des points de mesure éloignés. Grâce à un contrôle intelligent de la mesure et de la transmission et à une batterie remplaçable, l'unité radio peut fonctionner pendant des années sans entretien.
Faibles coûts d’exploitation grâce à un contrôle intelligent des mesures
La configuration individuelle permet des intervalles de mesure et de transmission spécifiques selon les clients. Toutes les données sont disponibles sous forme numérique de manière rentable et permettent des analyses automatisées.
Intégration facile grâce à plusieurs normes radio
grâce aux deux standards disponibles LoRaWAN® (réseau étendu longue portée) et mioty® pour l'étendue kilométrique ainsi que Bluetooth® Pour l'étendue de mesure, chaque instrument de mesure peut être configuré de manière flexible. Les données obtenues sont transmises de manière continue et fiable à un cloud via des données configurables.
Les données traitées peuvent être visualisées individuellement dans un tableau de bord en ligne.
Nombreuses possibilités d'application ─ également en version a posteriori
Chaque point de mesure peut être intelligent avec l'unité radio – sans avoir à planifier et à documenter le routage du câble. Des économies peuvent être réalisées en particulier lorsqu’aucune mesure continue n’est nécessaire.
Mesure de force et de pesage fiable et robuste, robuste en permanence
Le NETRIS® F est conçu pour être robuste et résistant aux chocs. Grâce à l’indice de protection IP65, l’appareil est bien protégé contre la poussière et les projections d’eau. La batterie est pré-assemblée et peut être remplacée facilement. Il n'est pas nécessaire de remplacer le module radio tout entier.
Réduction des risques grâce à la surveillance d'état
L'unité radio permet une surveillance simple de l'état. Une indication de température, en plus de la valeur de force ou de pesage, révèle très tôt les influences environnementales possibles et augmente ainsi la précision de mesure du système total.
L'unité radio NETRIS®F fait partie des solutions IIoT de WIKA. WIKA propose ainsi une solution globale pour chaque stratégie de numérisation. Avec l'évaluation des données de mesure, Les machines et la consommation peuvent être analysées de manière durable.