Manomètres WIKA - leader du marché mondial depuis 1946

Nos manomètres (instruments mécaniques de mesure de la pression) ont fait leurs preuves des millions et millions de fois pour la mesure de pression relative, absolue et différentielle. Pour trouver la solution optimale pour la plus large gamme d'applications, il existe un choix de systèmes de mesure avec les technologies du tube manométrique, de l'élément à membrane et de l'élément à capsule. Les manomètres couvrent des plages d'échelle de 0 ... 0,5 mbar à 0 ... 6 000 bar et des précisions d'indication jusqu'à 0,1 %. Des éléments de mesure de pression en alliage de cuivre, en acier inoxydable ou en matériaux spéciaux sont disponibles pour répondre aux diverses exigences de l'instrumentation industrielle et de process.

Comment fonctionne un manomètre ? Tube manométrique ou à membrane ?

Comment fonctionne un manomètre ? Tube manométrique ou à membrane ?

FAQ
FAQ

Les vibrations peuvent-elles endommager le manomètre avec le temps ?

Les vibrations peuvent endommager de façon permanente le mécanisme du manomètre. Cela peut réduire considérablement la durée de vie du manomètre. Le liquide de remplissage peut aider, car il amortit la mécanique interne et en même temps lubrifie le ...

plus