Vue générale des applications du thermocouple à membrane tubulaire
Section du four radiant
La section radiante est généralement l'endroit où le rayonnement de la flamme chauffe les tubes. Les tuyaux peuvent être verticaux ou horizontaux, disposés le long de la paroi réfractaire, au milieu ou en cellules. Les tubes sont généralement espacés de 300 à 450 mm (12-18”) à l'intérieur du four. Dans l'exemple de droite, les tubes sont horizontaux et les brûleurs sont au centre du four.
Section du four à convection
La section de convection est située au-dessus de la section radiante. Dans cette zone, la chaleur n'est pas aussi intense et les tubes ne sont généralement pas soumis à une flamme directe. Ici, les tubes sont généralement espacés de 150 à 230 mm (6-9”) à l'intérieur du four, ce qui rend parfois difficile la fixation de la membrane tubulaire au capteurs du thermocouple. Généralement, les capteurs de thermocouple à membrane tubulaire sont seulement installés sur la rangée inférieure (tubes de choc).
Objectif de la mesure de la membrane tubulaire
La mesure par thermocouple de la paroi tubulaire a pour but de déterminer la durée de vie du tube, d'établir des tendances et de fournir des garanties de sécurité d'un système. En s'appuyant sur des capteurs thermocouples à paroi tubulaire précis, les clients peuvent sécuriser le fonctionnement des appareils de chauffage dans leurs installations. Ceci peut accroître la durée de vie des tuyaux dans les fours et augmenter la production.
Afin d'atteindre avec succès l'objectif de la mesure de la membrane tubulaire, les systèmes de thermocouple doivent répondre à toutes les exigences suivantes :
- Précision – Fournir des données précises pour déterminer l'évaluation de la durée de vie du tube.
- Durabilité – Résiste à un environnement difficile de la chaleur du four pendant des périodes prolongées et doit durer au moins un cycle de rotation.
- Facilité d'installation – Fixation sûre par soudure à la paroi du tube pour s'adapter à toutes les tailles de tuyaux ; Installation rapide pour respecter un calendrier d'entretien serré lors d'un arrêt ; Remplacement rapide lors d'un arrêt.
- Sensibilité – Capacité à détecter rapidement une surchauffe due à la formation de carbone ; permet d'ajuster l'allumage du four.
- Dispositif de sécurité – Pour surveiller les températures et alerter en cas de température élevée réduisant la durée de vie des restes ou dépassant les limites maximales autorisées.
Aspects de conception
WIKA/Gayesco fait appel à des spécialistes qualifiés pour la version personnalisée du système de thermocouple en fonction de l'application. Ces spécialistes utilisent les meilleures pratiques issues des propriétés scientifiques pour optimiser la durée de vie et la précision du thermocouple. Ces spécialistes s'intéressent même à la manière dont l'unité de traitement sera utilisée afin d'optimiser le système en termes de température, de mouvement et d'allumage des brûleurs.
Aujourd'hui, de nombreuse raffinerie de licence de processus et fabricants de fours importants font confiance à WIKA/Gayesco Services pour leur fournir des systèmes de thermocouple à membrane tubulaire. Pouvons-nous concevoir un système pour vous?