Les thermocouples TC10-4 sont des assemblages industriels fournis avec ou sans transmetteur de température. Une vaste gamme d'étalonnages de thermocouples, de têtes de connexion, de longueurs d'insertion et de longueurs de col peut être sélectionnée individuellement pour l'application appropriée.
La charge du ressort est obtenue en utilisant une bague à ressort intégrée ou faisant partie de l'extension du col. La douille à ressort peut être combinée avec un raccord et un joint pour faciliter l'installation. Un joint d'étanchéité est également disponible pour un montage direct dans le processus.
Des capteurs de remplacement peuvent également être configurés pour ce modèle.