Les thermocouples TC10-2 sont des assemblages industriels fournis avec ou sans transmetteur de température. Une vaste gamme d'étalonnages de thermocouples, de têtes de connexion, de longueurs d'insertion et de longueurs de col peut être sélectionnée individuellement pour l'application appropriée.
Les thermocouples de cette série peuvent être insérés directement dans diverses configurations de puits thermométrique . La charge du ressort est réalisée à l'intérieur de la poignée à l'aide d'un ressort auto-agrippant ou d'une plaque DIN à charge de ressort.
Des capteurs de remplacement peuvent également être configurés pour ce modèle.