Densimètres de gaz

Densimètres pour gaz SF6 : une alerte fiable en cas de faible concentration de gaz

L'hexafluorure de soufre (SF6) est un isolant électrique extrêmement efficace pour les disjoncteurs moyenne et haute tension. Pour une bonne isolation, la densité du gaz doit rester à certains niveaux. En outre, le SF6 étant un puissant gaz à effet de serre, il ne doit pas s'échapper dans l'atmosphère. Un densimètre SF6 avertit les opérateurs en cas de baisse des niveaux, signe de contamination et/ou de fuites. Les densimètres SF6 WIKA sont compensés en température et hermétiquement scellés pour protéger les mesures des fluctuations de la pression atmosphérique et des différences de niveau de montage. Fabriqués entièrement en acier inoxydable pour leur fiabilité et leur longévité, ils sont équipés d'un maximum de trois contacts d'alarme pour fournir des avertissements préalables lorsque des niveaux limites prédéfinis sont atteints.

FAQ
FAQ

Après avoir déballé le densimètre, le pointeur n'est pas en position zéro - l'instrument est-il défectueux ?

L'instrument n'est probablement pas défectueux. La compensation de température fonctionne également sans qu'un compartiment de gaz ne soit connecté. Grâce à cela, le pointeur change de position pour compenser l'influence de la tempé ...

plus

Que se passe-t-il après l'expiration de la durée de validité minimale du WIKA Build ID?

La validité ne peut être garantie au-delà de trois mois.