Luotettava ja kestävä sähköverkon toiminta

Sähköverkkojen laajeneminen, uusiutuvien energialähteiden integrointi sekä luotettavuutta ja kestävyyttä koskevien vaatimusten kiristyminen ovat muuttamassa sähkönsiirtoverkkoja maailmanlaajuisesti. Suurjännitteisten kytkinlaitteiden ylläpitäjiin kohdistuu yhä suurempi paine ylläpitää kriittistä infrastruktuuria ja samalla saada entistä parempi käsitys laitteistojensa kunnosta.

WIKA tukee energiayhtiöitä, verkko-operaattoreita ja kytkinlaitteiden valmistajia tarjoamalla ratkaisuja valvontaan ja ilmoittamiseen, kaasun käsittelyyn sekä kaasun analysointiin kaasu- ja ilmaeristetyissä suurjännitteisissä kytkinlaitteissa. Yhdistämällä mittaustekniikan, digitaaliset teknologiat, sovellusosaamisen ja WIKA:n palvelut autamme operaattoreita saamaan kokonaiskuvan laitteistoistaan, tekemään perusteltuja päätöksiä sekä ylläpitämään siirto- ja jakeluverkkoja turvallisesti, tehokkaasti ja kestävästi.

Läpinäkyvyyden ja luotettavuuden varmistaminen kriittisessä verkkoinfrastruktuurissa

Suurjännitteiset kytkinlaitteet ovat nykyaikaisten siirtoverkkojen selkäranka. Samalla ikääntyvä infrastruktuuri, sähköverkon kasvava monimutkaisuus, muuttuvat ympäristövaatimukset sekä uusiutuvien energialähteiden integrointi luovat uusia toiminnallisia haasteita.

Riskien minimoimiseksi ja verkon luotettavuuden ylläpitämiseksi operaattoreilla on oltava tarkkaa tietoa toimintaolosuhteista, laitteiston kunnosta ja mahdollisista ongelmista. Laitteistojen parempi näkyvyys tukee perusteltua kunnossapitosuunnittelua, parantaa toimintaturvallisuutta ja mahdollistaa tehokkaamman laitteistojen hallinnan kriittisessä verkkoinfrastruktuurissa.

Kattava tuotevalikoima nykyaikaisille sähköverkoille

WIKA tarjoaa kattavan tuotevalikoiman mittaus- ja näyttölaitteita sekä kaasun käsittely- ja analysointijärjestelmiä kaasu- ja ilmaeristetyille suurjännitteisille kytkinlaitteille. Ratkaisumme auttavat verkko-operaattoreita seuraamaan kriittisiä toimintaparametrejä, parantamaan verkkoinfrastruktuurin läpinäkyvyyttä ja optimoimaan kunnossapitostrategioita. Yhdistämällä mittaustekniikan valvontaratkaisuihin ja -palveluihin varmistamme laitteistojen pitkän aikavälin suorituskyvyn.

Lisäksi WIKA tukee vaihtoehtoisten eristyskaasujen käyttöönottoa, digitaalisia laitteistojen hallinnan strategioita sekä nykyaikaisia kunnonvalvontakonsepteja. Tämä auttaa sähköyhtiöitä ja siirtoverkkojen haltijoita parantamaan luotettavuutta, lisäämään toimintaturvallisuutta ja tukemaan siirtoverkkojen jatkuvaa modernisointia.

Olennaisia ratkaisujamme ovat mm.

Etsitään yhdessä paras ratkaisu.

Täytä lomake, niin asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä ja tarjoavat sinulle räätälöityjä neuvoja ja tukea.