1. Ratkaisut
  2. Toimialat ja sovellukset
  3. Sähkön siirto ja jakelu
  4. Services

HUOLTO JA PALVELUT

Kansainvälistä osaamista, paikallista tukea

Palvelu sähkönsiirron ja -jakelun alalla tarkoittaa muutakin kuin vain korkealaatuisten laitteiden toimittamista. Se vaatii pitkäaikaista sitoutumista. Keskitymme varmistamaan kriittisten järjestelmien käytettävyyden ja suorituskyvyn vielä pitkään käyttöönoton jälkeenkin, jotta infrastruktuuri toimii luotettavasti.

Yli 30 vuotta

SF6 -kaasujen ja vaihtoehtoisten eristyskaasujen asiantuntemusta

7 maata

joissa on tuotanto- ja palvelukeskuksia

150 asiantuntijaa

maailmalaajuisesti

Maailmanlaajuinen huoltoverkosto ja järjestelmän kalibrointi

Maailmanlaajuinen huoltoverkosto ja järjestelmän kalibrointi

Pidä koneesi ja instrumenttisi käytettävyys korkealla tasolla kalibroimalla instrumenttisi WIKA:n huoltokeskuksessa.
Korjauspalvelu

Korjauspalvelu

Riippumatta siitä, missä maanosassa olet, korjauksia varten käytettävissäsi on aina paikallinen yhteyshenkilö.
Konsultointi

Konsultointi

Uusi alue? Ei hätää – meillä on monen vuoden kokemus SF6-kaasujen ja vaihtoehtoisten kaasujen alalta, ja autamme mielellämme näissä asioissa.
SF<sub>6</sub> ja vaihtoehtoisten kaasujen laboratorioanalyysit

SF6 ja vaihtoehtoisten kaasujen laboratorioanalyysit

Saat varmuuden kaasutilojesi kaasujen koostumuksesta – anna meidän hoitaa kaasunäytteiden analysointi
Varaosapalvelu

Varaosapalvelu

Tilaa koneiden ja laitteiden varaosat nopeasti ja luotettavasti, mikä lisää koneiden käytettävyyttä.
EY-sertifiointi

EY-sertifiointi

Tunnustettuna testaus- ja sertifiointielimenä tarjoamme pätevyyskoulutusta, johon liittyy lopputestaus, joten henkilökunta voi saada sertifioinnin kaikkialla Euroopassa.