WIKA:n kalibrointitekniikka
Tuotteen laatu, toiminnan turvallisuus ja kustannustehokkuus liittyvät suoraan prosessimuuttujien tarkkaan ja luotettavaan rekisteröintiin. Kalibrointilaitteista kalibrointipalveluihin löydät WIKA:n valikoimasta sopivan ratkaisun virta-, jännite- ja vastusmittalaitteiden kalibrointiin.
Kalibrointilaitteet
Mittauslaitteidesi kalibrointiin tarjoamme kannettavia mittaus- ja kalibrointilaitteita liikkuvaan käyttöön. Tuotevalikoimaamme kuuluvat muun muassa prosessikalibraattorit, monitoimikalibraattorit ja vakiovastukset.
Kalibrointipalvelu
Kalibroimme mittauslaitteesi kalibrointilaboratoriossamme mittausalueella 0 mA ... 100 mA tasavirralle, 0 V ... 100 V tasavirtajännitteelle ja 0 Ω ... 10 kΩ tasavirtavastukselle.
Mitä eroa on kalibroinnilla ja säädöllä?
Miksi täytettyjä painemittareita tarvitaan?