WIKA

Mittauslaitteiden kalibrointi

Tuotteen laatu, toiminnan turvallisuus ja kustannustehokkuus liittyvät suoraan prosessimuuttujien tarkkaan ja luotettavaan rekisteröintiin. Mittauslaitteiden kalibrointia varten WIKA:lta löydät laajan valikoiman kalibrointilaitteita ja kalibrointipalvelumme:

Kalibrointilaitteet mittauslaitteiden kalibrointia varten

WIKA tarjoaa laajan tuotevalikoiman kalibrointilaitteita mittauslaitteesi kalibrointiin kaikissa tarkkuusluokissa yksinkertaisesta käsilaitteesta primäärimittariin, kaikki eri automaatiotasoilla. Lukuisat patentit takaavat vertaansa vailla olevat suorituskykyominaisuudet. Käytämme WIKA:n kalibrointilaitteita omassa tuotannossamme ja akkreditoiduissa laboratorioissamme.

WIKA:n kalibrointilaitteella voidaan kalibroida painemittauslaitteita -1 ... 10 000 bar (-14,50 ... 145 037,74 psi) 0,003 %:n tarkkuudella lukemasta. Lämpötilan kalibrointilaitteilla lämpötilan mittauslaitteen kalibrointi on mahdollista alueella -196 ... +1 600 °C / -320,8 ... 2 912 °F (säätöalue -55 ... +1 100 °C / -67 ... 2 012 °F). Sähköisten mittalaitteiden kalibrointilaitteiden tuotevalikoimastamme löydät muun muassa prosessikalibraattorit, monitoimikalibraattorit ja vakiovastukset. Lisäksi tarjoamme pituuden mittaamista varten sekä mittauslaitteiden että vertailumittareiden kalibroinnin.

Miten kalibroidaan painemittari?

Kalibroinnilla tarkoitetaan mittauslaitteen poikkeaman määrittämistä verrattuna erittäin tarkasti mittaavaan vertailulaitteeseen. Painemittarin kalibrointi suoritetaan käyttämällä vertailumittaria. Poikkeamat voidaan havaita vertaamalla painemittaria erittäin tarkkaan vertailulaitteeseen. Kalibrointia suoritettaessa otetaan huomioon koko mittausalue, joten nollapiste sekä väli- ja loppuarvot tarkistetaan. Jos poikkeama on valmistajan määritysten mukainen, painemittari saa kalibrointitodistuksen.

Tämä prosessi on erotettava mukauttamisesta. Säätö suoritetaan, kun kalibroinnin poikkeama on liian suuri, joten se ei vastaa valmistajan määrityksiä.

Kalibrointipalvelumme mittauslaitteesi kalibrointia varten

Akkreditoidussa FINAS/DKD/DAkkS-kalibrointilaboratoriossamme kalibroimme mittauslaitteesi seuraavilla kalibrointialueilla:

  • Paineen mittauslaitteet: -1 ... 10 000 bar (-14,50 ... 145 037,74 psi) tarkkuudella 0,003 ... 0,01 % lukemasta, riippuen painealueesta
  • Voiman mittauslaitteet: 1 kN ... 200 kN ja 500 N ... 6 MN, sekä veto- että puristusvoiman suunnassa
  • Lämpötilan mittauslaitteet: -196 ... 1 600 °C (-320,8 ... 2 912 °F)
  • Tasavirta: 0 mA ... 100 mA
  • Tasajännite: 0 V ... 100 V
  • DC-vastus: 10 kΩ

Mittauslaitteesi kalibrointiin tarjoamme lisäksi seuraavaa

  • Nouto- ja palautuspalvelu: Kuljetamme mittaus- ja kalibrointilaitteesi turvallisesti, luotettavasti ja ilman riskejä
  • Vuokraus- ja lainauspalvelu: Vuokraa yksinkertaisesti mittauslaitteesi kalibrointiin tarvittava kalibrointilaite
  • Seminaarit ja koulutus: Laajenna osaamistasi ja päivitä käytännön tietämyksesi ajan tasalle
FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Miten tunnistat akkreditoidun organisaation?

Kaikilla DAkkS:n akkreditoimilla organisaatioilla on sertifikaatti. Muilla alueilla sertifikaatin myöntää paikallinen viranomainen. Lisäksi organisaatiot voivat osoittaa akkreditoidun asemansa käyttämällä DAkkS-akkreditointisymboleja testiraporteis ...

lisää